クリーンルーム用エナジーチェーン

クリーンルーム用エナジーチェーン

9,000点以上のエナジーチェーンシリーズが、クリーンルーム使用のISOクラス1~5 1を取得)

e-skin flat ケーブルガイドシステム

トラックレスケーブルに代わる撚り線構造のe-skin flat

  • IPA ISOクラス1に準拠したクリーンルーム対応
  • モジュラー式でコンパクトなデザイン
  • ケーブルは簡単に取り外し可能
  • カスタマイズされたCFCLEAN撚り線構造による高い信頼性
  • 5,700万往復回以上の耐用年数
  • 在庫あり
  • 最小発注数なし

e-skin コルゲートチューブ

e-skin コルゲートチューブ

エナジーチェーンシステムシリーズ T3

エナジーチェーンシステムシリーズ T3

エナジーチェーンシステムシリーズ E3

エナジーチェーンシステムシリーズ E3

エナジーチェーンシステム E6.1型

エナジーチェーンシステム E6.1型

エナジーチェーンシステム E6型

エナジーチェーンシステム E6型

i.Cee EC.S(開発中)

i.Cee EC.S(開発中)
DIN ISO 14644-1の<br />試験結果シリーズレポートNo.速度 [m/s]
ISOクラス1SKF12O/SKF12C e-skin flat single pod システム IG 2102-1212 0.5 / 1.0 / 2.0
ISOクラス1 e-skin flat 3層 IG 2107-1242 0.5 / 1.0 / 2.0
ISOクラス1 SKS28.068.02.1 e-skin soft + ケーブル IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISOクラス1 SKY28.068.02.1 e-skinハイブリッド IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISOクラス1 SK28.068.0500.02.1 IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISOクラス1 E61.29.050.075.0 IG 1303-640 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 3 E6.29.050.055.0 IG 0308-295 1.0 / 2.0
ISOクラス1 E3.15.040.075.0 IG 0704-400 0.5
ISO Class 2 1500.050.038.0 IG 1303-640-1 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 5 T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 0.5
ISO Class 2 E14.3.038.0 IG 0308-295 1.0
ISO Class 3 2500.05.055.0 IG 0308-295 2.0
ISO Class 3 E6.29.060.150.0 IG 0704-400 0.5
ISO Class 5 E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 3 280.10.100 IG 0308-295 1.0
フラウンホーファーIPAによるテスト

イグスのクリーンルーム製品の比較

フラットなケーブルガイド e-skin flate-skin コルゲートチューブエナジーチェーン C6エナジーチェーン<br />E6/E6.1市販のリボンケーブル
EN ISO 14644-1に基づくクラス1 ✔ ✔IPA認定のイグスクリーンルーム試験施設で継続的にクリーンルーム試験を実施✔✔
モジュラーデザイン ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
コンポーネントは個別に交換可能 ✔ ✔ ✔ ✔ X
簡単な収納、開閉式 ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ X
短納期 ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
メンテナンスが容易 ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⭘⭘⭘⭘
在庫から入手可能 ✔✔✔✔X
短縮可能 ✔✔✔✔X
拡張可能 ✔X✔✔X
高い生産性 ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
最小注文数なし ✔✔✔✔X
優れたコスト効率 ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
フリースパン走行への適性 ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
厳しい動作環境 ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
省スペース ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⭘⭘⭘
収納重量 ⬤⬤⭘⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
最大4年無償交換保証 ✔ ✔ ✔ ✔ X
資源の削減 ✔ ✔ ✔ ✔ X
すべてを1つのソースから (チェーン、ケーブル、コネクター)✔✔✔✔✔
製品単体での販売も可能 ✔✔✔✔X
静音で低振動 ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘
オンライン寿命予測 XXX✔X
内部仕切りコンフィギュレーター 準備中 ✔ X✔ ✔
下記の産業に最適 電気製品製造、3C産業、ボンディングマシーン、ディスペンサー、半導体製造、FPD製造、医療機械、マイクロエレクトロニクス、自動光学検査電気製品製造、3C産業、ディスペンサー、ガラス切断、半導体製造、FPD製造、マイクロエレクトロニクス、自動光学検査電気製品製造業、半導体産業、FPD製造、マイクロエレクトロニクス、パネルロボット、パッケージング電気製品製造、半導体製造、FPD製造、マイクロエレクトロニクス、パネルロボット、包装、プロッター、医療機械電気製品製造業、3C産業、マイクロエレクトロニクス、半導体産業、FPD製造
  1. e-skin、E6、E6.1、T3、E3、E2/000、E4.1およびイージーチェーンシリーズなどのイグス製エナジーチェーンは、IPAフラウンホーファー研究所により、DIN EN ISO 14644-1 ISO Class 1~ISO Class 5の認定を受けています(レポートIG1303-640-1、IG0704-400、IG308-295およびIG1907-1125)。同じ設計原理に基づいた9,000点以上のエナジーチェーンの製品群が、これに該当します。
  2. ドライリン製品シリーズT、N、およびWの各サイズは、IPA フラウンホーファー研究所により DIN EN ISO 14644-1 ISO クラス 3 から ISO クラス 6 に認証されています(レポート IG308-295)。同じ設計原理に基づいたドライリン製品群の197部品が、これに該当します。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間