言語の変更 :

| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP(非作業時) | 最大許容パーティクル (0.5ミクロン) /m³ | 最大許容パーティクル (0.5ミクロン) /f³ | 基準を満たすイグス製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | エナジーチェーン、ケーブル、コルゲートチューブ、エアホース | ||
| 2 | N/A | N/A | 上記参照 | ||
| 3 | 1 | 35 | 上記参照+リニアガイド | ||
| 4 | 10 | 352 | 上記参照 | ||
| 5 | 100 | A & B | 3,520 | 100 | 上記参照 |
| 6 | 1.0000 | 35,200 | 997 | 上記参照 | |
| 7 | 10,000 | C | 352,000 | 9,967 | 上記参照 |
| 8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | 上記参照 |
| 9 | N/A | 35,200,000 | 996,747 | 上記参照 |

クリーンルームでは、空気中の粒子が狭い制限基準を超えて発生し、部屋を汚染する可能性があるため、エナジーチェーンには、特に高い耐摩耗性が必要になります。

IPA ISOクラス1および2の空気圧ホースや各種ケーブルも、すぐに接続できる状態で用意されており、Bosch Rexroth、Festo、Parker、Siemensをはじめとする多くのメーカーに適合しています。

ドライ環境で稼働する当社のリニアガイドシステムには、ISOクラス3~6のクリーンルームで使用が認められた4つのモデルがあります。

PRT-04-100のイグリデュールJ製すべりパッドは、粉塵の発生を最小限に抑えることができるため、クリーンルームでの使用が可能です。

スマートプラスチック製i.Sense状態監視システムの一部として、i.Sense Wonderboxからの全データは制御盤モジュールi.Ceeでも分析できます。これにより、システムのアラームとエスカレーション管理全体をデジタル制御することができます。
また、i.Ceeモジュールは、予知保全コンセプトにおいて、多くの統合オプションを提供します。使用状況に応じて定期的なメンテナンスをスケジュールする予防サービス管理から、様々なモバイルチャンネルを通じて不測の変化を即座に報告する場所に依存しない故障管理まで。すべての情報は最新のダッシュボードに集約され、顧客の要求に応じて、オンラインまたはオフラインでローカルネットワークに接続されます。

状態監視と予知保全の違い
この無料ホワイトペーパーでは、以下を学ぶことができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00