気温の低い地方でクレーンを使用した場合どういったことが起こりうるでしょう。最大ケーブル長が低温により制限されたり、-40℃の超低温環境での過酷な使用によりケーブル破損が起きるでしょうか?
繊細な光ファイバーは、ゲル充填の中空スペースを走っています。ケーブルが大きく移動する時、充填ゲルはどのように作用し、また、長時間の停止後の再開時には何が起こるのでしょうか?
こういった情報は、専門誌にも載っていないし、ゲルの温度特性も多く知られてはいません。イグスはメーカーとして、エナジーチェーン内での使用における信頼性の高いテストを行っています。
このため、-40℃環境を再現できる試験設備や、最長7mのロングストロークを速度1.6m/s、加速度6m/s2で移動するテスト装置を持っています。
イグスのグラジエント・グラスファイバーケーブルCFLG.6G.50/125.TCも、15mのケーブルをエナジーチェーン3500.125.200.0 内に敷設し、曲げ半径200mmでテストしました。