言語の変更 :

通常の射出成形すべり軸受が、過大な荷重のために使用できない場合、イグテックス複合繊維すべり軸受が本領を発揮します。この軸受は、次の2層構造になっています。
摺動層は、固体潤滑剤入りの繊維状の布地で構成されています。これにより自己潤滑性を持ち、メンテナンスフリーとなっており、特に低い摩擦係数を実現しています。
イグテックスすべり軸受の外側の層は、特に耐久性のあるフィラメント生地で作られており、摺動面で最適な内層保護の役割を果たします。

イグリデュール製すべり軸受は、耐摩耗性に優れたポリマーを使って開発されました。そのため、摩擦係数が非常に低いベアリングです。 60種類以上のイグリデュール材質があり、それぞれ特殊な作業向けに開発されています。イグリデュール材質にはすべて固体潤滑剤が配合されており、潤滑剤を追加する必要がなく、メンテナンス不要です。
高荷重向けのイグリデュールすべり軸受には、ポリマーに加え繊維と充填剤が配合されており、耐摩耗性も高くなっています。つまり、大きな力や端部荷重でも、問題なく使用できます。
膨大な検証試験結果をデータベース化し、さまざまな使用環境に即して製品寿命が予測計算できるようになりました。
当社の経験豊富な製品担当者がお客様の軸受部を分析し、お客様と協力して最適な無潤滑システムをご提案いたします。

高荷重用すべり軸受のサンプルの入手については弊社までご相談ください。
✅イグテックスすべり軸受
✅イグリデュールすべり軸受
✅ フェルトシール付きすべり軸受
✅ 検証試験の結果
✅ 使用事例


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00