言語の変更 :
イグスの® 滑り軸受を使用したこのアプリケーションにより、Kässbohrer Geländefahrzeug AGは2021年にゴールデンマヌス®。
掘削アタッチメント、クレーン、リフティングプラットフォーム、ショベルショベルの不整地運搬:これがラウプハイムのKässbohrer Geländefahrzeug AGのPowerBully追跡車の任務です。すべてのコンポーネントが絶対的な信頼性を持ち、泥、ヘドロ、沼地での走行に耐えなければならない。最も近い道路は何キロも離れていることが多いからだ。
これはシャシーの滑り軸受にも当てはまる。精巧なシールが施されているとはいえ、ベアリング・ポイントから汚れを防ぐことは必ずしも可能ではない。ベアリングが引っかかると、最悪の場合、チェーンが摩耗してしまう。これを防ぐため、車両メーカーは4つのスイングアクスルとテンションアクスルにイグテックス® TX1滑り軸受ブッシュを採用しています。イグテックス® は、特にケスボーラー・ゲレンデファルツェアークAGのために、これまでにない寸法のブッシュを製造し、テストしました。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00