言語の変更 :
イグスは、あらゆる可動用途向けに、高耐摩耗・無潤滑・低メンテナンスの高機能樹脂製部品を提供しています。毎年、多数の革新的な新製品を展開しており、それらはイグスの継続的な成長と持続的な企業発展を支えています。
これらの新製品や製品群拡充では、特に具体的な用途に着目し、技術的な改善やコスト効率の向上を目指しています。これは「Tech up, cost down」という考え方に基づくものです。さらに、試験済みの具体的な新製品だけでなく、市場性を探るためのデザインスタディも継続的に紹介しています。こうした提案にも、背景にはたいてい具体的な課題や用途があります。
このページでご覧いただける内容:

e-spinにより、E4Qファミリーに対して、ガイドトラフなしで約30mまでの長いストロークに対応する、静かで安全なガイドを追加しました。あらゆるストローク長で滑らかかつ安全に走行できます。すべての軸長で接続高さを標準化できるため、仕様数、設計工数、組立時間を削減できます。

内高さを拡張し、大径ホースをガイドするための部品です。必要に応じて既存用途にも後付けできます。

自立走行用途での騒音低減向けです。既存用途にも後付けできます。

YEシリーズには、アルミカバーも装着可能になりました。内幅100mmから対応し、1mm単位で調整できます。アルミカバーにより重なりが非常に密になり、異物の侵入を防ぎます。

e-skin flat の各種マルチポッドにより、設置スペースを最大17%削減できます。サイズSKF12Cの2連~6連マルチポッドでは、取付ブラケット奥行方向の設置スペースを17%削減できます。新サイズにより、既存用途でも実績あるイグス品質を活用できます。Single Pod モジュラーシステムと組み合わせれば、支持チェーンなどのアクセサリーもすべて使用できます。

曲げ半径55mmの新しい支持チェーンがラインアップに追加されました。ピン接続によりより厳しい使用条件にも対応でき、組立も容易です。支持チェーン付きe-skin flatは延長・短縮もしやすく、支持チェーンは e-skin flat POD SKF12C 内でガイドされるため、既存ブラケット構造にも組み込めます。

レイヤーホルダーにより、長いストロークでも、複数層のe-skin flatをまっすぐにガイドできます。これにより、すべての層に支持チェーンがなくても、e-skin flatの各層を安定して重ね、サポートチェーンの直進性を活かせます。クリーンルーム等級には影響せず、すぐに使用可能です。

実績ある e-skin soft が、帯電防止材質でサイズ20、24、28.068、40に対応しました。これにより、黒色のe-skin softが動作する際の材料起因の静電界発生や急放電を防ぎます。e-skin soft ESD は最高クリーンルーム等級に対応し、必要設置スペースも非常に小さく、自立機能と閉構造を備えています。

e-tract AC horizontal は、AC充電ポイント向けの電動式ケーブルマネジメントシステムで、天井またはトラスに取り付けて使用します。充電ケーブルを自動で引き出し・巻き戻しできるため、省スペース化、ケーブルへの機械的負荷低減、床に置かれたケーブルによるリスク低減に役立ちます。

e-tract mini は、無段階でケーブルをロックできる小型のリニア巻き取りモジュールです。コンパクトな構造、規定された曲げ半径、標準部品を活用した経済的な設計が特長です。

tri-spool は、非常に狭いスペースで多様なケーブルを走行させることができます。このシステムは、2種類のエネルギー供給システムを組み合わせています。triflex R エナジーチェーンがローラーでガイドされ、内蔵保持ばねにより常に適切な長さと張力を保ちます。ホームポジションではエナジーチェーン全体が省スペースに巻き取られます。twisterband はローラーとシャフト端部ブロックを接続し、給電側ケーブルとのインターフェースとして機能します。

e-spool shore power は、高圧または低圧の陸上電源接続に適した1~4本のケーブルを巻き出すための電動ケーブルドラムです。制御盤からコネクタまで、途切れのないダイレクトなケーブルガイドを実現します。海水、低温、高温、振動にも強い設計です。.

横置きのスライド走行エナジーチェーン向けガイドチャンネルで、最大100mまでのストロークに対応します。ガイドチャンネルの設計により、最大10m/sの速度と20万km超の走行性能が可能です。さらに、薄型設計、簡単な組立、滑らかな走行も特長です。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00