言語の変更 :
イグスのe-spoolスプリング式ケーブルドラムは、設置スペースが狭く非常に厳しい条件下でも、可搬式機械やシステムにエネルギー、データ、圧縮空気、液体を安全に供給します。旧来のケーブルドラムに比べ、e-spoolはエネルギーだけでなく、データ、圧縮空気、液体などあらゆる媒体を運ぶことができる唯一のソリューションです。e-spoolの使用事例:イベントホール、高層の自動倉庫、ロボットケーブル、舞台技術、製鉄所など
e-spoolは、ローラーによってガイドされるエナジーチェーンで構成されており、統合された保持バネのおかげで、エネルギー供給システムが常に適切な長さと張力を正確に確保します。また、イグスのツイスターバンドが回転動作を確保します。特殊構造により、あらゆる方向への動作が可能です。ツイスターバンドを使用することにより、e-spoolはスリップリングを必要としません。これにより、データ伝送の信頼性が高くなると同時に、高い柔軟性を実現することができます。さらに、e-spoolはすべての方向(水平、垂直、斜め)に誘導でき、エナジーチェーンが開始位置に巻き上げられ、パスが自由のままであるため、スペースを節約できます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00