言語の変更 :

多くの試験をクリアしたe-skin softに、20、24、28.068、40サイズの静電気散逸材料が加わりました。これにより、静電場の形成やe-skin softの動作によって引き起こされる突発的な放電を防ぐことができます。e-skin soft ESDは、設置スペースが狭く、最高クラスのクリーンルームで使用するのに最適です。自立機能をもつ密閉構造になっています。

導電性ESD材質で作られたエナジーチェーンは、電子部品またはアセンブリの製造プロセスにおける静電気放電を回避するために使用されます。特殊な材質のイグミッドGCを用いたイグスのエナジーチェーンの表面漏れ抵抗値の測定は、1992年に、イグスSE & Co. KGがブラウンシュヴァイクのPTB (ドイツ物理工学研究所) と共同で実施し、DIN53482および産業団体連合会による静電気ガイドラインZH1/200の認証を受けており、1998年、1999年には追加の認証を取得しています。
e-skin soft SKS | 最長フリースパン走行長さ1.3m、設置スペース150mm以上

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00