言語の変更 :

ガイドロックスリムラインミニは、設置スペースが限られた場所で縦方向に走行するエナジーチェーン向けの、超コンパクトなガイドトラフシステムです。
小型の自動倉庫用スタッカークレーンやミニロードシステム向けに開発され、横方向に大きな加速度がかかる場合でも、エナジーチェーンを安定してガイドします。
軽量なモジュール式のガイド部材と保持部材でエナジーチェーンの両側を支え、振動や衝撃を伴う動きを抑えます。スリムな構造のため、狭い設置スペースにも組み込みやすく、高速で動作する設備にも対応します。
対応するエナジーチェーンはE2.15型とE2.21型です。移動端アームを中央に配置するGLSL.Mと、外側に配置するGLSL.M.Sの2仕様を用意しており、設備のレイアウトに合わせて選定できます。
使用済みエナジーチェーンを回収・リサイクルするchaingeプログラムを展開しています。メーカーを問わず回収する取り組みですが、日本では現在対応していません。
近年のミニロードシステムや小型スタッカークレーンでは、設置スペースが小さくなる一方で、より高速な動作が求められています。
従来のガイドトラフでは大きさ、重量、コストが課題となるため、省スペースと安定したガイド性能、経済性を両立するシステムとして開発しました。
自動小物倉庫の設備メーカー、システムインテグレーター、運用事業者などに適しています。
特に、素早い昇降動作で横方向の加速度が大きくなる小型の自動倉庫設備において、わずかな設置スペースでエナジーチェーンを確実にガイドできます。
エナジーチェーンはスリムなモジュール式ガイドシステム内を走行します。約1,000 mm間隔で配置した左右のガイドロック部材がチェーンを保持し、横方向の揺れやはみ出しを抑えます。
左右に設けた保持機構がチェーンをガイドするとともに、横方向と内周側から支えます。
これにより、振動やチェーンのばたつきを抑え、設備の損傷や停止につながる衝撃を防ぎます。
アルミニウムや鋼製のガイドトラフを全長にわたって設ける代わりに、約1,000 mm間隔でスリムなブラケットを配置し、その間を軽量なガラス繊維強化樹脂(GFRP)製の支持部材でガイドします。
十分な安定性を保ちながら材料使用量と重量を抑え、昇降時に動かす質量も削減できます。
構成部材はあらかじめ組み立てられており、各部材を2本のねじで設備に固定できます。
部材が軽量・コンパクトなため、従来型のガイドシステムより取り付けや位置調整がしやすく、既存設備の改修にも適しています。
必要な機能に絞って構造を設計し、部品点数と材料使用量を最小限に抑えているためです。
過剰な構造を避けたモジュール設計により、安定したガイド性能を確保しながら、従来のシステムと比べて経済的な構成を実現しています。
ガイドロック・スリムラインシリーズは、スタッカークレーンをはじめとする縦型用途向けのガイドシステムです。軽量な部材と組み立てやすい構造により、エナジーチェーンの揺れやガイド部からのはみ出しを抑えます。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00