言語の変更 :

次世代バッテリーの製造 ―
新製品、課題、ソリューション
電極コーティングやセル組立などに使用するドライクリーンルームでは、エネルギーやデータを確実に伝送するために、信頼性の高いケーブルガイドシステムは不可欠です。当社のケーブルガイドシステムが、ドライ環境での要件を完全に満たしていること保証するために、フラウンホーファーIPAと共同で、耐久性と清浄度の試験を実施しました。
結果 試験期間10ヵ月間を通じて、高い清浄度、1,500万回に及ぶ往復回数保証、ISOクラス3または4のドライクリーンルーム認証を実現しました。
今回フラウンホーファーIPAと共同で、イグスのエナジーチェーンがクリーンルームに適していることを長期試験で確認する2つの新しい認証を作成しました。2つの新しい認証は、エージング前とエージング挙動に分かれています。
この「時効前証明書」では、当社がe-skin softとE14エナジーチェーンシステムを作動させ、ドライクリーンルームで1,500万回の往復回数と10ヵ月間のシステムの使用を認証するものです。この段階で可能な最高のクリーンルームISOクラス4の認証を受けました(表2参照)。
当社のクリーンルーム用エネルギー供給システムのうち、E6.Jとe-skin flatの2品目については、ドライクリーンルーム内の耐久試験機で10ヵ月にわたって試験を行い、期間中に1,500万回以上の往復回数を終えました。システムは2ヵ月ごとにテストされ、クリーンルームのクラス認定を受けています。e-skin flatシステムは、問題なく往復回数に耐えて、ISOクリーンルームクラス4の認証を受けました。テスト環境(ISOクラス3のドライクリーンルーム、相対湿度<1% 、露点-40℃に相当)では清浄度が十分でないため、これ以上の認証は不可能といえます。E6.Jは、この結果を4ヵ月にわたって維持することができましたが、その後はクリーンルームのクラスを落とし、ISOクラス5で試験を終えました(表3参照)。

| 表1: 標準ドライクリーンルーム | v = 0.5 m/s a = 1 m/s | v = 1 m/s a = 2 m/s | v = 2 m/s a = 4 m/s |
|---|---|---|---|
| E6(IPAレポート2303-1408) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| TRC.ESD+ファイバーロッド(IPAレポート 2309-1461) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 5 |
| 表2: ドライクリーンルーム時効前 | v = 0.5 m/s a = 1 m/s | v = 1 m/s a = 2 m/s | v = 2 m/s a = 4 m/s |
|---|---|---|---|
| SKS28(IPAレポート2411-1575)* | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| E14(IPAレポート2411-1575) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| 表3: 時効挙動ドライクリーンルーム | 時間/往復回数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間:慣らし運転後|往復回数:0 | 時間:2ヵ月後|往復回数:320万回 | 時間:4ヵ月後|往復回数:510万回 | 時期:6ヵ月後|往復回数:750万回 | 時間:8ヵ月後|往復回数:1,000万回 | 時間:10ヵ月後|往復回数:1,500万回 | |
| e-skin* | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| E6* | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 5 | ISO 5 | ISO 5 |
*注 クリーンルーム用エナジーチェーンSKS28、e-skin flat、E6は、通常の湿潤環境で、ISOクラス1クリーンルーム規格の認証を受けています

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00