カーゴバイク向け無潤滑ベアリング技術

運搬用ボックス付きのカーゴバイクが、花畑の前の道路に停まっている。
運搬用ボックス付きのカーゴバイクが、花畑の前の道路に停まっている。

番号付きの部品と示されたコンポーネントがあるカーゴバイクの技術図。
番号付きの部品と示されたコンポーネントがあるカーゴバイクの技術図。

1 サスペンション・シートポスト

パラレログラム式サスペンション付きの自転車用シートポストと白いサドル。

1 サスペンションシートポスト

  • 優れた摩擦係数
  • 低吸湿性
  • 衝撃や衝撃だけでなく、エッジの圧力にも強い
  • 汚れがつきにくく、腐食しにくい
  • 軽量
  • 黒色で目立たない
  • 無潤滑
iglidur P Fmのすべり軸受ブッシュ、白背景で切り抜き。

1 サスペンション・シートポスト

サスペンション機構付きのシートポスト。

2 ヘッドセット

グレーの関節とオレンジのベアリングを備えた電動カーゴバイクのステアリングユニット。

2 ヘッドセット

  1. 高荷重に強い (>60N/mm2)
  2. 極限荷重用に特別に開発
  3. 衝撃や衝撃に強い
  4. 優れた摩擦係数
  5. 耐腐食性
  6. 設置スペースが小さい
  7. 無潤滑
白い背景に黒いiglidur Qすべり軸受。

3 ブレーキレバー

MTBのブレーキレバーがハンドルに取り付けられている。

3 ブレーキレバー

  • 優れた摩擦係数
  • 低吸湿性
  • 衝撃や衝撃だけでなく、端からの圧力にも強い
  • 汚れがつきにくく、腐食しにくい
  • 軽量
  • 黒色で目立たない
  • 無潤滑
iglidurのすべり軸受、白背景で切り抜き。

3 ブレーキレバー

自転車ハンドルのTrickstuffブレーキレバー。オレンジ色のレバー付き。

4 箱の蓋

E-Lastenfahrradのボックスで、ふたのヒンジ部の詳細。

4 ボックス蓋

  • 大量生産用の低コスト素材
  • 衝撃や衝撃に強い
  • 汚れやほこりに強い
  • 高荷重に強い (>60N/mm²)
  • 軽量
  • 無潤滑
黒いiglidurすべり軸受、白背景で切り抜き。

5 ガイド・バー

電動カーゴバイクのステアリングロッドと、前輪付近のオレンジ色の継手。

5 ガイドバー

  • 高横荷重用ステンレス鋼球面ボール付きメネジ付き金属製ロッドエンド
  • イグリデュールJ製メンテナンスフリー内輪
  • 亜鉛ダイキャストまたはステンレススチール製ハウジング(ご要望に応じて)
  • DIN ISO 12240に準拠した寸法シリーズK
  • 汚れに強い
  • 無潤滑
金属製ハウジングとクリーム色のブッシュを備えたigusの関節軸受、背景切り抜き。

5 ガイドバー

広場に停まるGLSの電動カーゴバイク3台。

5 ガイドバー

Chikeの電動カーゴバイクの車輪にあるiglidurすべり軸受。自転車と二輪車向けです。

5 ガイドバー

前方に大型コンテナを備えたカーゴバイクで、荷物を運搬できる。

6 バッテリーカバー

電動カーゴバイクのバッテリーカバーのヒンジ。

6 バッテリーカバー

  • 大量生産用の低コスト素材
  • 衝撃や衝撃に強い
  • 汚れやほこりに強い
  • 高荷重に強い (>60N/mm²)
  • 軽量
  • 無潤滑
黒いiglidurすべり軸受、白背景で切り抜き。

7 ディスクブレーキまたはリムブレーキ

自転車のディスクブレーキ。キャリパーと軸の保護リング付き。

7 ディスクまたはリムブレーキ

  • 高温用
  • 上限長期使用温度 200°C
  • 上限短期使用温度240
  • 低吸湿性 水中での優れた耐摩耗性
  • 非常に高い耐メディア性
  • 高荷重に耐える (>60N/mm²)
iglidur H4のすべり軸受、白背景で切り抜き。

8 フリーホイール

フランジ付きの軸用フリーホイールと、見えるクラッチユニット。

8 フリーホイール 滑り軸受

  • 優れた摩擦係数
  • 優れた耐摩耗性
  • 低吸湿性、高耐媒体性
  • 水中での優れた耐摩耗性
  • エッジプレッシャーや衝撃に強い
  • 汚れがつきにくく、腐食しにくい
  • 軽量 無潤滑
  • イグリデュール J
白背景のiglidur W300すべり軸受。

8 フリーホイール

  • 特に高荷重・高速回転での耐摩耗性
  • 250℃までの高い耐熱性
  • 耐衝撃性に優れ、エッジプレッシャーに弱い
  • 潤滑とメンテナンスフリー
  • 標準在庫品
白背景に切り抜かれたiglidur Zすべり軸受。

9 ディレイラー

自転車のリアディレイラーとカセットの詳細。

9 ドライバ

  • 優れた摩擦係数
  • エッジ圧力に強い
  • 衝撃や衝撃に弱い
  • 汚れやほこりに特に強い
  • 高荷重に強い (>60N/mm²)
  • 無潤滑
iglidur G のすべり軸受を切り抜いた画像です。

9 ディレイラー

マウンテンバイク用のSRAM GX Eagle AXSリアディレイラー。

10 モーター/ドライブ

eバイク用の遊星歯車機構で、筐体が開き歯車が見えています。

10 モーター/ドライブ

  • 低摩擦係数
  • 低吸湿性
  • 静か
  • 軽量
  • 無潤滑
  • カスタム生産:射出成形、3Dプリント、旋盤加工、フライス加工
iguform s270 と igutek p360 の歯車材料サンプル。

10 モーター/ドライブ

電動自転車に、モーター用の交換歯車が示されています。

11 ペダル

MTB用ペダルとクランクアーム、チェーンリングの技術レンダリング。

11 ペダル

  • 優れた摩擦係数
  • 優れた耐摩耗性
  • 低吸湿性
  • 水中での優れた耐摩耗性と高い耐メディア性
  • エッジプレッシャーや衝撃に強い
  • 汚れやほこりに弱い
  • 軽量
  • 無潤滑
igusのiglidur J3製すべり軸受、背景透過。

11 ペダル

iglidurすべり軸受付きの自転車ペダル。断面図で軸受部を示している。

12 スタンド

E-Lastenfahrradの折りたたみ式スタンドと見えるフレーム構造。

12スタンド

  • 大量生産用の低コスト素材
  • エッジ圧に強い
  • 汚れやほこりに強い
  • 衝撃や衝撃に弱い
  • 低吸湿性
  • 高い耐メディア性
赤いiglidur Rのすべり軸受ブッシュ、背景切り抜き。

13 ボックススライドドア

サイドスライドドアと大きな荷室を備えた電動カーゴバイク。

13 ボックススライドドア

  • 直線運動に特化した素材
  • 予圧によるしっかりとしたガイド
  • 非常に軽量で薄型
  • 摩耗が少ない
  • 滑らかで正確
  • 汚れに強い
  • 強い衝撃やエッジ荷重に強い
取付プレートとプロファイル付きのdrylin Nスライドガイド。

13 ボックススライドドア

電動カーゴバイクFulpraが女性ライダーを乗せて街を走っています。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間