言語の変更 :
フルプラのカーゴバイクは、都市物流のラストワンマイルに理想的な車両である。フルプラのカーゴバイクは、都市物流のラストワンマイルに理想的な車両です。荷室のスライドドアには、ドライリン® Wプロファイルレールを採用しています。ドライリン Wプロファイルレールはメンテナンスフリーで、ドライランニング特性により長期にわたってスムーズに走行します。イグス® ベアリングもドライブトレインとパーキングブレーキに使用されています。イグス ベアリングはコンパクトで無潤滑、高い弾力性を備えています。

すでにオランダ、ノルウェー、スウェーデンで採用され、ケルンでもテストが行われています。特殊な傾斜システムにより、Fulpra Motors BVのe-カーゴバイクは、コーナリング時に二輪車のように快適に走行します。フルプラ・モーターズBVのeカーゴバイクは、特殊な傾斜システムのおかげで、コーナリング時には二輪車のように快適に走行できる。同時に、カーゴボディは水平姿勢でも安定性を保ち、最大350キログラムの荷物を市街地まで素早く運ぶことができる。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00