2の1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: PFM-0405-04
- 材質: iglidur® P
- 形状: フランジ型すべり軸受
- Dimensions:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Adjust dimension
- 製造方法: 射出成形
- ナットの予測寿命:
- 優れた摩擦係数
- 低吸湿性
- 局部荷重に強い
- 衝撃に強い
- 粉塵および汚れに強い
イグリデュールP|低コストの屋外用汎用材質 - 高湿度下でも膨張なし
イグリデュールPは、熱安定性と低吸湿性により、変化する環境条件下で最も寸法安定性の高い汎用材質の1つです。イグリデュールPは、中荷重での揺動運動や回転運動に推奨されます。
主用途・応用分野
- 産業機械 家具
- /工業デザイン
- ソーラー技術
- スポーツ、フィットネス& リハビリ
- 交通機関
どのような場合に使用するか?
- 低吸湿性が要求される場合
- 高圧荷重に対応する低コストの材質が必要な場合
- 湿気や中温でより高い精度が要求される場合
どのような場合に使用しないか?
- 機械的な再加工が必要な場合
- 最大限の耐摩耗性が必要な場合
適合性の確認