言語の変更 :
DEcentralisedand Standardised INstAllation****Technology(略してDESINA)は、ドイツ工作機械工業会(VDW)が推奨するコンポーネント、インターフェース、接続システムの標準化です。DESINAは、機械とシステムの流体技術と電気設備の標準化と分散化のための包括的な全体コンセプトを説明しています。

デシナは、機械工学の標準化を目的とした規格である。有名な工作機械メーカーがDESINAを作成し、工作機械の標準を確保している。標準化は、電気、油圧、空圧の設置に適用される。目的は、これを簡素化し、組み立てとメンテナンス作業を迅速化することです。DESINAは、この目的のために個々の部品を規定しています。
その目的は、分散設置コンセプトを導入し、指定されたコンポーネントを使用することで、組立と検査のコストを削減することです。
DESINA規格の正確な内容は、2005年11月以降のISO 23570 Part 1およびPart 2に記載されています。
これは、当社の chainflex® ケーブルが以下のことを意味します:
この規格を満たすため、ドイツ工作機械工業会 (VDW) の推奨に従って chainflex® ケーブルを製造しています。すでに 250 本以上のケーブルがこの規格に適合しています。それぞれの色は、コンポーネント、インターフェース、および接続システムの標準化に使用されています。そのため、当社の chainflex® ケーブルは、システムや機械の流体技術および電気設備の標準となっています。
これらの仕様は以下の通りです:

サーボケーブル, シュリンク: オレンジ, RAL 2003

測定システムケーブル, シールド付き: 緑, RAL 6018

フィールドバス, ハイブリッドフィールドバスケーブル, シールド付: バイオレット, RAL 4001

センサー/アクチュエーターケーブル、シールドなし: 黄色、RAL 1021

電源ケーブル、シールドなし:黒、RAL 9005

コントロールケーブル、シールドなし: グレー、RAL 7040
このアウタージャケットは、産業界で使用されるクーラントや潤滑剤にも耐性がなければならない。ケーブルの設計は、過酷な環境の機械での使用に適していなければなりません。DESINA は特定のケーブルタイプにのみシールドを提供しています。

ユーザーレポート
機械メーカーWaldrich Coburg社は、同社の機械にCF113.028.D測定システムケーブルを使用しています。ケーススタディの全文はこちらをご覧ください。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00