言語の変更 :
米国の機関であるアンダーライターズ・ラボラトリーズ(UL)は、製品の安全性に関する審査、試験、認証を行う独立機関です。ULは、製品、装置、材料、部品、システム、機器の安全性を試験するための手順や規格を開発しています。1894年以来、ULの安全規格には、様々な製品に対する試験や設計要求事項だけでなく、設計推奨事項が含まれています。また、試験所としても世界的に認知されており、最も広く受け入れられている認証マークの1つです。

ULマークは、米国で毎年220億個の製品に表示されています。UL/CSAレコグナイズド・マークは、より大きなシステムのサブコンポーネントに付与されます。この場合、正確に定義された単一の設置や用途向けではないコンポーネントのみが認証されます。規格で完全に説明できない用途のケーブルは、UL-レコグナイズド(AWM)に従って認証されます。
例として、エネルギー・チェーンで使用されるケーブルが挙げられます:これらは非常に多様で複雑かつ多様であるため、規格で完全に説明することは不可能です。そこで、ULレコグナイズド認証の出番となる。これは、ケーブル開発者に、様々な認可を受けた絶縁体、ジャケット、構造オプションのモジュラーシステムを提供するものです。理想的には、ケーブルメーカーはこれを利用して、特定の顧客の用途に正確に使用できる、つまり機能する組み合わせを作成します。
コンストラクション・キットは、ケーブルを組み立てることができる様々な内側と外側のスタイルで構成されています。異なるスタイルは、電圧レベル、難燃性、温度範囲などの観点から定義されています。用途に応じて、異なるスタイルを組み合わせることができます。インナースタイルはコア絶縁の要件を定義し、アウタースタイルはアウタージャケットの要件を定義します。

当社の chainflex® ケーブルの場合、これは以下を意味します:
1000本以上の chainflex® ケーブルが UL 認証を受けています。適切なULスタイルに従って製造されているため、米国や場合によってはカナダでも問題なく設置できます。当社は、承認ガイドラインと認証プロセスを遵守しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00