ドライブ技術ソリューション

DRE_GEN_DRYLIN_DRIVE_ECON_SERIES_XX_1

あらゆる課題に最適なリニア軸

非常に小型で軽量なものから、特に頑丈で大型のものまで:

ECOシリーズ

econシリーズ:費用対効果の高いソリューション

  • コストパフォーマンスに優れ、メンテナンスフリーのエントリーモデル
  • スピンドルと歯付ベルト駆動
  • 射出成形で製造された費用効果の高いコンポーネント
  • お客様のご要望に応じて構成し、設置可能な状態で供給
FDA

衛生的なデザインシリーズ:FDA準拠軸

  • FDA準拠のプラスチックとEU規則10/2011に基づく認可
  • 製品潤滑がないため、製品汚染がない
  • 耐熱性、耐腐食性
  • 化学薬品、酸、アルカリ、アルコール系洗浄剤への耐性
FDA

ミニチュアシリーズ:最小の設置スペース

  • 最小のリニア軸による豊富なプログラムで設置スペースを節約
  • 特に軽量で静かなリニアモジュール
  • スピンドルまたは歯付ベルトによる駆動
  • 手動および電動モーター内蔵ソリューション
  • 頑丈な構造
ステンレス鋼

ステンレス鋼シリーズ: 堅牢で腐食がない

  • 化学薬品に強い
  • 極めて堅牢な設計
  • 耐腐食性スチール製部品
  • 利用可能な滑り軸受:イグリデュール® J = 標準、イグリデュール® A180 = FDA準拠、イグリデュール® X = 高温
  • 個別に設定可能
高耐久性タイプ

ヘビーデューティーシリーズ:高荷重用

  • 25,000 N までの特に高荷重に適した直線軸。
  • 堅牢な硬質クロムメッキ鋼シャフトとセルフロック式台形ねじ
  • セルフロック台形ねじ
  • 様々なサイズ
  • マルチスライドオプション
高耐久性タイプ

防水シリーズ:水しぶきや水中での使用に

  • 極限環境用直線軸
  • ガイドとキャリッジの固有質量が低いため、低慣性
  • すべり軸受による 100%無潤滑設計
  • ストローク長を自由に選択可能
  • 軽量で腐食に強い
HTX

高温シリーズ:180℃まで

  • シャフトとスピンドルはステンレス製
  • ベアリング材質 イグリデュール® X
  • キャリッジとクロスバーは陽極酸化アルミ製
  • 工業炉、医療用炉など、最高温度180°Cに対応
EXプロテクション

EXプロテクションシリーズ:特に安全

  • 小麦粉製造、木工、塗装工場など、非常に敏感な環境でのアプリケーション用
  • 電圧低減のためのアーシング
  • 2,000mmまでのストローク長をカスタマイズ可能
  • スライド長さ 100 / 150 / 200 mm
リニアモジュールSLWP

カーボンシリーズ:極めて軽量でメタルフリー

  • 引抜成形で製造された高強度カーボン
  • トライボロジーに最適化されたドライリン® カーボン製Wレールプロファイル
  • アルミニウムより25%、スチールより75%軽量
  • 耐磁性

ドライブ技術の応用例

送りねじ軸で、特殊な測定をセットアップ

ドライブテクノロジーの使用事例 ― Art Robotics社

コンクリート用3Dプリンター l ほこりの多い環境での無潤滑ソリューション

ドライブテクノロジーの使用事例

自動位置決めシステムにおける電気ドライブテクノロジー

オーダーピッキングユニットで使用されるドライブテクノロジー

その他の使用事例

AWB

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間