ドライリン® ZLW 直動軸"タイプ EX" は、小麦粉製造、木材加工、塗装工場など、EX 保護が要求される非常に繊細な環境での用途に適しています。この軸は、ドライテック® スライディングフォイル、導電性歯付ベルトにより、カスタマイズされたストローク長で構成されます。
この製品シリーズに関する技術データをすべて掲載した無料カタログからの抜粋
個別オファーにご興味がおありですか? メッセージをどうぞ!
個々のリニアモジュールをミリ単位で設定できます。登録なし。
接続寸法
dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00