言語の変更 :

ドライリンeconシリーズにより、イグスは低コストでメンテナンスフリーのリニア軸のエントリーモデルを定義しました。ほぼすべての製品ラインとサイズに、適切なeconエントリーモデルがあります。リードスクリュー駆動でも歯付ベルト駆動でも、econシリーズは射出成形、陽極酸化アルミプロファイル、迅速な組み立てを使用して製造されたコスト効率の高いコンポーネントが特徴です。リニア軸は、お客様のご要望に応じて構成され、設置可能な状態で供給されるため、単純な調整作業のための複雑なカスタマイズソリューションに代わる最適なソリューションとなります。
このページでは、以下についてご紹介します
econシリーズの中心的なコンポーネントは、イグスの高性能ポリマーを使用したグレー(WWP)のリニアキャリッジで、非常に軽量です。すべてのeconリニアすべり軸受とリニアキャリッジは、100%無潤滑・メンテナンスフリーで、イグスの射出成形プロセスによりコスト効率よく製造されています。
1
1
1

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00