言語の変更 :
ブラジルのボトリング工場では、様々なコンベアベルトに従来の金属製深溝玉軸受が使用されていた。この深溝玉軸受は、2週間ごとに再潤滑し、定期的に修理しなければなりません。さらに、シャフトの腐食がさらなる故障につながります。
将来的にこれらの問題を回避するため、イグボール® 球面インサートベアリング60個がテストとしてコンベアベルトに使用された。金属製ピローブロックとフランジベアリング用の標準球面インサートベアリングは、弊社の材料イグリデュール® Jから射出成形されています。この球面インサートベアリングはメンテナンスフリーで、潤滑を必要とせず、腐食もありません。
特長

無潤滑

腐食なし

費用対効果
使用製品はこちら

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00