igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 寸法Eシリーズ:DIN ISO 12240規格に準拠
- 球面ボール材質:イグリデュールJ3
- 優れた耐薬品性
igus-icon-lieferzeitJ3EM-20-17
20
17
低コスト球面インサートベアリング
イグリデュール高機能ポリマー製
メンテナンスフリーのイグボール 球面インサートベアリングは、金属製ピローブロックおよびフランジ型ベアリングに適応する製品です。鋳物ハウジング向けにはUC203~210、金属ハウジングには
P204~208のサイズがあります。
メンテナンスフリー
高機能ポリマー製球面インサートベアリングは、無潤滑運転が可能です。特に汚れの激しい環境で、非常に大きな利点があります。従来の金属製ベアリングでは潤滑剤の注入が何度も必要となりますが、イグボール 球面インサートベアリングでは、固体潤滑剤が配合されているため、追加の潤滑が不要です。さらにA350EM-SP球面インサートベアリングは、食品接触材に適しています。
簡単な取り付け
インサートベアリングは、誰でも簡単に取り付けられます。金属製ピローブロックやフランジ型ベアリングに、手作業で数秒で挿入することができ、置き換え作業にコストや時間がかかりません。