電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
JP (JA)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
イグボール 球面ベアリング
igus-icon-arrow-right
球面インサートベアリング
igus-icon-arrow-right
球面ボール、A180EM、置換え球面ボール、薄型、mm、イグボール
球面ボール、A180EM、置換え球面ボール、薄型、mm、イグボール
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
寸法Eシリーズ: DIN ISO 12240規格に準拠
球面ボール材質: イグリデュールA180
様々な金属ハウジングに対応
FDA (米国食品医薬品局) 準拠
優れた耐薬品性
湿度の高い環境に対応
優れた耐摩耗性
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
A180EM-30-16
軸径 [mm]
30
B [mm]
16
製品説明
テクニカルデータ
オンラインツール
ダウンロード
イグボール 球面ボール A180 薄型
イグボール材質はそれぞれ優れた特性があり、用途と仕様に合わせて適した材質を選択できます。
イグリデュールA180 - 湿度が高い環境や、食品や医薬品に直接接触する低~中荷重の用途に適した食品衛生法準拠・FDA認証済み材質です。 球面ボールは従来の金属製ベアリングのハウジングサイズ203~210に対応しています。
材質データ
FDA (米国食品医薬品局) 準拠
優れた耐薬品性
湿度の高い環境に対応
優れた耐摩耗性
主な用途
プラント建設
モデル製作
家具/工業デザイン
産業別の採用事例はこちら
Industry solutions
使用に適する場合
メンテナンスフリーの材質が必要な場合
高い圧縮強度が要求される場合
高い柔軟性が必要な場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
使用温度が+90℃を超える場合
50mmを超える直径が必要な場合
回転速度が0.5m/秒を超える場合
Use our filter options to find the suitable product
寸法公差
メンテナンスフリーのイグボール球面ベアリングの内径寸法公差はE10です。軸の公差はh6~h9とします。他に記載がない限り、DIN ISO 2768 mk = JIS B 0405による一般公差
認証と規格
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
オンラインツール
igus-icon-plus
ダウンロード
igus-icon-plus
担当者にお問合せ
イグボールのお問合せ
igus-icon-3arrow
イグボールサンプルBOX
無料サンプルBOXを請求する
igus-icon-3arrow
igus-icon-arrow-up