igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 寸法Eシリーズ:DIN ISO 12240規格に準拠
- 球面ボール材質:イグリデュールJ4
- 低コスト材質
igus-icon-lieferzeitJ4EM-17-12-SP
17
12
イグリデュール高機能ポリマー製の低コスト球面インサートベアリング
メンテナンスフリーのイグボール 球面インサートベアリングは、金属製ピローブロックおよびフランジ型ベアリングに適応する製品です。鋳物ハウジング向けにはUC203~210、金属ハウジングにはP204~208のサイズがあります。
メンテナンスフリー
高機能ポリマー製の球面インサートベアリングは、無潤滑で使用できます。特に汚れの激しい環境で、非常に大きな利点があります。従来の金属製ベアリングでは潤滑剤の注入が何度も必要となりますが、イグボール球面インサートベアリングでは、固体潤滑剤が配合されているため、追加の潤滑が不要です。さらに、A350EM-SP球面インサートベアリングは、 食品接触材に適しています。
簡単な取り付け
インサートベアリングは誰でも簡単に取り付けられます。金属製ピローブロックやフランジ型ベアリングに、手作業で数秒で挿入することができ、置き換え作業にコストや時間がかかりません。