igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
- UC204、206、208に代わるポリマー製ハウジング
- インサートベアリング材質:イグリデュール J / J3 / A350 / ESD
- ハウジング材質:イグミッドG
- 無潤滑でメンテナンスフリー
igus-icon-lieferzeitFL203-KS-JEM-17-17-SP
17
イグリデュールJ
モールド
イグボール インサートベアリング付きフランジ型ベアリング(2穴)は、汎用性、信頼性、性能の面で基準を打ち立てました。この高品質なフランジ型ベアリングは、幅広い産業用途の要件を満たすように精密に設計されており、ベアリングが効率的に機能するよう、最高のソリューションを提供します。
イグボール フランジ型ベアリング(2穴)は、高強度かつ耐摩耗性に優れた材質で製造されており、長寿命でメンテナンス頻度も最小限に抑えることができます。インサートベアリングは、厳しい条件下でも信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。そのため、高い性能とダウンタイムの削減が求められる機械や設備での使用に最適です。
2穴付きのフランジ型設計により、さまざまなアプリケーションに簡単に取り付けることができます。このフランジ型ベアリングは、特にシンプルで確実な取り付けが必要な際に最適です。2つの取付け穴でしっかりと固定でき、機械の安定性が向上します。
イグボール 2穴付きフランジ型ベアリングの優れた特長は、自己潤滑性です。インサートベアリングには無潤滑材が使用されており、常に潤滑が行われるため、メンテナンスの必要性が大幅に軽減されます。これにより、運転コストを削減し、一定の潤滑レベルを維持することができます。