金属加工中に溶接の火花が飛び散っています。

イグリデュール樹脂:材質特性 - 高温環境向け

  • 最大150MPaの静水圧
  • 連続運転でマイナス100℃からプラス250℃の温度に対応
  • ユニバーサルな耐薬品性
  • 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装の防火要件に対応
  • 高い圧縮強度
白い背景に黒い材料の粒状物。
  • イグリデュール Xの最大6倍の製品寿命
  • 最高250℃の連続使用温度
  • イグリデュール Xに比べて、最大で50%高い圧入力
  • 高い圧縮強度
材料用途の黒い顆粒です。
  • 高荷重・高温下でも摩耗や衝撃に強い
  • 特に高荷重下で、優れた耐摩耗性
  • 高い温度耐性
  • 極度荷重にも対応
iglidur Zの粒状材料。
  • 軟質シャフトと最高200℃の高温と組み合わせて、卓越した耐摩耗性
  • 優れた耐薬品性
  • 高い柔軟性
iglidur V400 の材料ペレット。
  • 最高180℃の連続温度にも耐えられる
  • 高い媒質耐性
  • 錆びない
  • 湿潤環境に対応
白い材料のグラニュレート。
  • 高温の水中で使用可
  • 高速連続運動に対応
  • 潤滑やメンテナンスが不要
黒いプラスチックペレットの原料顆粒。
  1. 長期使用最高温度
  2. 推奨最大許容面圧(+20 °C)
  3. 好相性の軸材質使用時(p = 1MPa、v = 0.3m/s、回転運動)

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間