イグリデュールX ― 材質データ

目次

重要な特長一覧

テクニカルデータ
-100°Cにおける摩耗抵抗- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +摩耗抵抗に関する詳細情報
+250°Cにおける摩耗抵抗- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
+315°Cにおける摩耗抵抗- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
面圧- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +150MPa
低い摩擦係数- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +摩擦係数 µ(乾燥時):0.09 ~ 0.27
摩耗- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +µm/km、6.30
超高速での使用に対応- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
低吸湿性- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +吸湿率に関する詳細情報
水中で非常に優れた耐摩耗性- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +摩擦係数 µ: 0.04
優れた耐薬品性- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +薬品耐性に関する詳細情報
静電気散逸性- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
幅広い耐薬品性- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
カビ抵抗性- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +DIN EN ISO 846 規格に準拠

機械的仕様

グリッド上で赤い線が下降するグラフ。
変形を示す2本の上昇線のグラフで、赤線のほうが青線より急です。

許容表面速度

最高表面速度

m/s回転時揺動時linear
永久1.51.15
短期3.52.510

摩擦と摩耗

イグリデュールX無潤滑グリスオイル水
摩擦係数 µ0.09-0.27 0.090.040.04
グラフ上の赤い線が下がり、速度の低下を示しています。
X-Cof荷重グラフ:赤い線がグリッド上で緩やかに上昇します。

AからGまでのカテゴリと、Y軸上の異なる値を示す棒グラフです。
A、B、Cの3項目の棒グラフ。青の棒はBで最も高い。

はめあい公差

直径 d1 [mm]シャフト h9 [mm]イグリデュールX F10 [mm]ハウジング H7 [mm]
最大 30 ~ 0.025+0.006 +0.0460 +0.010
> 3 ~ 60 ~ 0.030+0.010 +0.0580 +0.012
> 6 ~ 100 ~ 0.036 +0.013 +0.0710 +0.015
> 10 ~ 180 ~ 0.043+0.016 +0.0860 +0.018
> 18 ~ 300 ~ 0.052+0.020 +0.1040 +0.021
> 30 ~ 500 ~ 0.062 +0.025 +0.1250 +0.025
>50 ~ 800 ~ 0.074+0.030 +0.1500 +0.030

耐薬品性

標準的抵抗
アルコール+
炭化水素+
グリス、潤滑剤 (添加剤なし)+
燃料+
希酸+
強酸-
希アルカリ+
強アルカリ+

放射性線

紫外線耐性

真空

電気的仕様

主な採用分野

飲料業界の生産ライン上のボトル。

飲料産業

製材所で木材の板が積み重なり、暖かい光に照らされている。

木工機械

機内の3Dプリンターと、ESAとigusのステッカーが付いた試験装置の横に立つ技術者2人。

航空産業

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間