言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® Z
試験方法
密度
g/cm³
1,40
色
茶色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,3
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
1,1
滑り摩擦係数、動的、対鋼材
µ
0,06 - 0,14
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,84
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
2.400
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
95
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
65
推奨最大面圧(20)
MPa
150
ショアD硬度
81
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+250
短期最高使用温度
°C
+310
下限適用温度
°C
-100
熱伝導率
[W/m x K]
0,62
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
> 1011
DIN 53482
表 01: 材質データ

図.01: イグリデュール® Zすべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、鋼製シャフトに対する乾式運転、温度+20℃、鋼製ハウジングに設置。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® Xと並んで、イグリデュール® Zは、イグリデュール® 高温用材料の中で最も広く流通しています。特に、外部条件下(高荷重と高温)での優れた摩耗挙動は強調すべき点です。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で150MPa)
X = 温度 [C°]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータを表す。イグリデュール® Z ベアリングの圧縮強度は、温度が上昇するにつれて低下します。02 はこの相関関係を示しています。
図03は、ラジアル荷重下でのイグリデュール® Zの弾性変形を示している。150MPaでは、変形は約5.5%である。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係数μ
摩擦と摩耗
摩擦係数は、搬送される負荷の耐摩耗性と同様に減少する(図04と05)。

図05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 荷重 [MPa]}
Y = 摩擦係数 [μ]}
イグリデュール® Z
ドライ
グリース
オイル
水
摩擦係数
0,06 - 0,14
0,09
0,04
0,04
表 04: イグリデュール® Z の鋼に対する摩擦係数
(Ra = 1 µm、50 HRC)

図.06: 摩耗、異なるシャフト材質の回転アプリケーション、荷重 p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
X = シャフトの材質
Y = 摩耗 [μm/km]}
A = アルミニウム、ハードアルマイト
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、ハードクロムメッキ
E = HR炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフト材質
図06は、低荷重域での摩耗率を示しており、他の非常に耐摩耗性の高いイグリデュール®の材料と非常によく似ています。しかし、高荷重域では、イグリデュール® Zが耐摩耗性の点で他のすべての材料を凌駕しています。例えばCf53シャフトでは、45MPaでの摩耗はわずか15μm/kmです。
低荷重の場合、イグリデュール® Zベアリングは、回転よりも旋回動作の方が摩耗が少ない。V2Aシャフトと硬質クロムメッキシャフトは、特に顕著です。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00