言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® UW500
試験方法
密度
g/cm³
1,49
色
黒色
最大吸湿率23℃/室内湿度50%における吸湿率
重量
0,1
DIN 53495
最大 吸水率3)
重量
0,5
滑り摩擦係数、動的、対スチール
μ
0,20-0,36
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,35
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
16.000
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
260
DIN 53452
推奨最大面圧 (20°C)
MPa
140
圧縮強度
MPa
140
ショアD硬度
86
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+250
短期最高使用温度
°C
+300
短期上限周囲温度1)
°C
+300
下限アプリケーション温度
°C
-100
熱伝導率
W/m x K
0,60
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
K-1 x 10-5
4
DIN 53753
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
表面抵抗2)
Ω
< 109
DIN 53482

図.01: イグリデュール® UW500 すべり軸受、肉厚1mm、乾式、対スチールシャフト、+20 °C、スチール製ハウジングに取り付けた場合の許容pv値。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
iglidur® UW500のすべり軸受は、水中での高温用途向けに開発されました。例えば、自動車工学の水ポンプ、医療技術やその関連分野が挙げられます。本章では、水中での使用が明示されている場合を除き、イグリデュール® UW500 の乾式運転について説明します。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で140MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータである。トライボロジーに関する結論はここから導き出すことはできません。イグリデュール® UW500 軸受の圧縮強度は、温度が上昇するにつれて低下する。02 はこの関係を示しています。
図03は、ラジアル荷重を受けたイグリデュール® UW500軸受の弾性変形を示しています。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係数μ
摩擦と摩耗
図.04と05は、イグリデュール® UW500すべり軸受の摩擦係数を、すべり速度と荷重の関数として示しています。摩擦と摩耗は、相手パートナーにも大きく依存します。平均表面仕上げRaが0.1~0.4の研磨面が理想的です。

図 05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数 μ
イグリデュール® UW500
ドライ
グリース
オイル
水
摩擦係数
0,2 - 0,36
0,09
0,04
0,04
表 04: イグリデュール® UW500 の鋼に対する摩擦係数
(Ra = 1 µm、50 HRC)

図 06: 回転動作における、異なるシャフト材質に対する摩耗、p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
X = シャフト材質
Y = 摩耗[μm/km]
A = アルミニウム、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、硬質クロムメッキ
E = HR 炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
図06は、イグリデュール® UW500のすべり軸受で実施された、異なるシャフト材質の試験結果の拡張を示しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00