言語の変更 :
材料表
一般仕様
単位
イグリデュール® V400
試験方法
密度
g/cm³
1,51
色
白色
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,1
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
0,2
滑り摩擦係数、動的、対鋼材
μ
0,15-0,20
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,50
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
4.500
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
95
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
47
DIN 53452
最大推奨面圧(20)
MPa
45
ショアD硬度
74
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+200
短期使用上限温度
°C
+240
下限適用温度
°C
-50
熱伝導率
W/m x K
0,24
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
K-1 x 10-5
3
DIN 53572
電気仕様
体積抵抗率
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
> 1012
DIN 53482
表01:材料データ

図.01: イグリデュール® V400 すべり軸受、肉厚 1 mm、乾式、対スチールシャフト、+20 °C、スチール製ハウジングに取り付けた場合の許容 pv 値。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® V400 ベアリングは、高圧や最大静荷重には適していません。しかし、最大推奨面圧までの高い耐摩耗性が特徴です。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(+20℃で40MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 負荷 [MPa]}
機械的仕様
推奨される最大面圧は、機械的な材料パラメータを表します。イグリデュール® V400すべり軸受の圧縮強度は、温度の上昇とともに低下します。図02は、この関係を示しています。

図03:圧力と温度による変形
X = 荷重 [MPa]}
Y = 変形 [%]}
また、+100℃での許容荷重の限界は20MPaとやはり非常に高い。高い弾性は図03にも示されている。

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係数μ
摩擦と摩耗
摩擦係数は、軸受にかかる荷重に依存します(図04と05)。さらに、イグリデュール® V400の摩擦係数は非常に均一です。他のイグリデュール®® 軸受材料は、たとえ軸の材料が変わっても、実験室試験で摩擦係数のばらつきが少ないことを示していません。

図 05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数 μ
イグリデュール® V400
ドライ
グリース
オイル
水
摩擦係数
0,15 - 0,20
0,09
0,04
0,04
表 04: イグリデュール® V400 の鋼に対する摩擦係数
(Ra = 1 µm、50 HRC)

図 06: 回転動作における、異なるシャフト材質に対する摩耗、p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
X = シャフト材質
Y = 摩耗[μm/km]
A = アルミニウム、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、硬質クロムメッキ
E = HR 炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
シャフトの材質が耐摩耗性に及ぼす影響は、摩擦よりも大きい。低荷重(0.75 MPa)でも、図06が示すように、かなりの差が生じます。イグリデュール® V400すべり軸受も、回転用途ではスイベルベアリングより耐摩耗性に優れています(図07)。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00