業界が異なれば、必要なソリューションも異なります。機械設計から自動車製造、マテリアルハンドリング、クリーンルーム、3Dプリントまで、イグスは、お客様の作業内容に合わせたオーダーメイドのソリューションを提供します。イグスは様々な業界において長年経験を積み、特別な関係を育みました。以下リンク先の一覧はほんの一部です。お客様の業界がリストにない場合は、私たちにお知らせ下さい。担当者がサポートいたします。
部品単体またはすぐに取付可能な組立済みユニットで – あらゆる3Dプリンターの設置スペースに対応した無潤滑・メンテナンスフリー製品
軽量、頑丈、耐火性:航空、航空宇宙、空港設備、ドローンおよびUAV等の特殊作業用ポリマー製品
農業機械向けの頑丈なポリマー製ベアリング、垂直農業向けローコストオートメーション製品、スマート農業向け農業ロボット
100% 無潤滑、静音、耐久性―完全自動システム向けすべり軸受、リニアガイド、エナジーチェーン、ドライブユニット
静音、軽量、腐食しない―自動車の内装、外装、エンジンルームで使用する軸受とエナジーチェーン
自動車生産工場(プレス工場から最終組立工場まで)において、エナジーチェーンとケーブルを使用することで、メンテナンスの手間とコストを削減
鉄道向けポリマー部品―弾力性、耐候性、耐火性に優れ、EN 45545およびNFPA 130に準拠
掘削機、ローダー、巻き上げ機、その他の昇降装置および高所作業車向けの、頑丈で汚れに強いベアリングとエナジーチェーン
屋内外で使用可能な製品―耐塩水性、無潤滑、静音、受賞歴あり
トラス、舞台照明、舞台セットなどで、安全で静音移動できるエナジーチェーンシステム
粉塵や紙粉の影響を受けにくく、滑らかな走行で経済的―印刷機械に使用されるモーションプラスチック
あらゆる天候に耐え、汚れや水に強い―太陽光発電、太陽熱発電、水力発電、風力発電システム向け製品
ジェットコースター、アトラクション、シミュレーターなどで、メンテナンスフリーで安全に動作するために必要なエナジーチェーンシステムとベアリング
プラスチック製自転車部品と無潤滑すべり軸受により、フォーク、シートポスト、リアフレームなどは100%メンテナンスフリー
ファサードの内外装に使用されるポリマー製球面軸受―軽量で経済的、あらゆる気象条件下での耐久性に優れています
車いす、義肢、フィットネス機器の日常的な連続運転に適した、軽量で無潤滑のプラスチック部品
ポンプ、バルブ、継手用のメンテナンスフリーで耐久性のあるすべり軸受、球面軸受、リニアガイド
耐熱性、飛散防止、迅速に組み付けできる―ガラス製造・加工用のエナジーチェーン、特殊ケーブルならびに軸受
港湾・複合一貫輸送クレーン、屋内クレーンなど、あらゆる種類のクレーンシステムの長寿命化を実現するエナジーチェーンとケーブル
粉塵や埃、汚れに強い―木工機械やCNCマシニングセンター向けエナジーチェーン
搬送システム、自動倉庫、フォークリフト向けメンテナンスフリーベアリングや低コストなエナジーチェーンシステム
カメラキャリッジ用リニアガイドキット―静音性、取り付けが簡単、磨耗、ぎくしゃくした動きおよびメンテナンスとは無縁
下水・廃水処理施設向けの、頑丈で低コストなエナジーチェーン、可動ケーブル、ガイドチャンネル
堆肥化施設、廃棄物焼却施設、ごみ廃棄場で使用されるフェイルセーフ、汚れや温度に強い部品
汚れや熱に強く、低メンテナンスで頑丈―押出機や射出成形機向けポリマー製品
コンテナ、オフショア、LNG基地や船舶向けの陸電供給システム―シンプルで高い耐久性及び可撓性
無潤滑、クリーンルーム対応、耐薬品性―X線撮影装置から、研究設備、患者用の椅子向けのポリマー製品
軽量、静音、デザイン賞受賞―家具産業向けベアリング技術とエナジーチェーン
非常に小さなサイズと曲げ半径に対応し、軽量、頑強なポリマー製品
頑丈、軽量、無潤滑、メンテナンスフリー―サスペンションフォーク、ブレーキ、スロットルバルブの性能を向上させる樹脂製ベアリングを採用
耐摩耗性に優れており、メンテナンスフリーの樹脂製ベアリングが、商用車両の機械要素の信頼性を高めます。
安全、耐塩水性、メンテナンスフリー―陸上および海上掘削装置、パイプ敷設船、オフショア大型クレーンで使用するエナジーチェーンシステム
加硫システム、タイヤ製造向けのメンテナンスフリーのエナジーチェーンシステム及び樹脂製ベアリング
耐摩耗性に優れたクリーンルーム向け製品―フラウンホーファーIPA研究所によって試験済みの可動部品
造船所のボート、ヨット、機械設備向けの耐候性ベアリングとエナジーチェーン
経済的、安全、高い耐久性―組立済み納品で、すぐに使えるワンストップでオーダーメイドのエナジーチェーンシステム
バケットホイール掘削機やベルトコンベア向けイグス製品 – 耐食性、耐汚性、耐薬品性、高温耐性
サービスロボットの幅広い作業内容に対応するフェイルセーフな可動ケーブルとメンテナンスフリーのベアリング
繊維加工機向けで、耐汚性に優れており、無潤滑でメンテナンスフリーのベアリングやエナジーチェーン
包装機械一般や、飲料機械、および食品機械向けの低コストで、FDAやEUに準拠した部品
水しぶきや汚れに強く高温環境でも使える耐食性に優れたメンテナンスフリーのベアリングやエナジーチェーン
シンプルな工作機械から複雑な自動生産ラインまで、樹脂製部品でダウンタイムを防止
天窓、日よけ、家具の引き出しなど、調整具がある設備向けのベアリングとエナジーチェーン
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00