E4Q/R4Qシリーズ
手で開けるクロスバー、開閉簡単
E4Q/R4Qは、フリースパン走行の長いストロークに対する可能な限り最良のソリューションを目指して開発されました。 革新的なクロスバーメカニズムにより、工具を使用せずにクロスバーを手で開くことができます。
Motek 2019 ハイライト
毎日、世界中の設計者、購買担当者および関係者は、ある一つの問題について思いをめぐらせ問いを重ねます:「可動部を改良し、より低コストにするにはどうすればよいか?」 イグスのモーションプラスチックは、まさにこの目的のために開発されています。 さらに、モーションプラスチックが効果的かどうかを事前に知るために、ほとんどすべての製品の耐用年数を計算することや、使用をシミュレートすることができます。2019年の新提案品およびラインアップ拡大品をご覧下さい。
E4Q/R4Qは、フリースパン走行の長いストロークに対する可能な限り最良のソリューションを目指して開発されました。 革新的なクロスバーメカニズムにより、工具を使用せずにクロスバーを手で開くことができます。
新型ロータリーテーブルベアリングPRT-04は、標準品と比較し60%軽量化。 取付高さは約半分の薄型化を実現しました。
» イグリデュール ロータリーテーブルベアリング PRT-04
新しい薄型球面ボールに最適です。 無潤滑で汚れ、埃、腐食に対して耐性があります。 角度補正。 適合シャフトカラーあり(オプション)。
ハイブリッドローラーレールは、機能性とデザイン性に優れています。 特に側面取付けに適したこの形状は、ドア、コントロールパネル、ボードまたはモニターの調整に最適なガイドレールです。
新しくCFROBOT8.PLUSが、捻回動作用として(捻回角度±360°/m対応)ラインアップ。 耐久試験済み。 ロボット用バスケーブルとして最適です。従来の捻回角度の2倍で長寿命を実現。
ロボリンク4、5軸ロボットアーム単体(コントローラ非付属品)、コントローラ付き。
無料の新提案カタログでは、全新提案及びラインアップ拡大品についての情報を掲載しています。 技術を向上してコストを削減して下さい。
オンライン3Dプリントサービスに新たな機能が追加されました。 最先端のウェブ技術に基づいて、イグリデュールデザイナーは従来より早く、正確になりました。
エナジーチェーンエキスパートを使用すると、短いストロークから長いストローク、吊り下げ用のアプリケーションまで、最適なエナジーチェーンシステムを構成できます。 使用するケーブルを選択し、使用条件を入力するだけで、最適なエナジーチェーン及び内部仕切りを選定できます。
3Dプリント製歯車用の新しい寿命予測計算ツール。 3Dプリント製歯車の寿命を3ステップで計算可能です。 現在はイグリデュールI3のみ対応。 短納期で納入可能。