TRXは3次元動作に革命をもたらします

伸縮式トリフレックス® TRX - 収縮長36%までの省スペース設置

伸縮性と捻回性がひとつになったエナジーチェーン

  • TRXは、トリフレックス® Rシリーズの機能を補完し、さらにテレスコピックにも対応します。
  • TRXチェーンリンクは特許取得済みで、チェーンリンク同士の接続やねじり抵抗を失うことなく、最大36%の長さ補正が可能です。
  • TRXに内蔵されたラバーバンドが、チェーンリンクを常にスタート地点に戻し、ラバーバンドで 巻き戻し力を 調整できます。
  • 引き込みシステム(RSP)を使ったソリューションと比較して最大83%の軽量化
  • TRXは現在、TRE.60.087.0.Bに100%対応しており、他のチェーンサイズにも対応予定。

TRX電子鎖の機能サンプル®

e-kette TRX とスマートフォン表示のある TRX スリーブサンプル.

まったく新しい視点からTRXを体験

技術を上げて

コストを下げる

高性能

サステナビリティ

TRX内のケーブルガイダンス

triflex R TRXのケーブル保護管。移動方向を示す矢印と、3段階の配線状態を示しています。

ドイツ人担当者がイグスの展示ブースでTRXを説明

  • すべてのトリフレックス® R e-チェーンと同様の3Dムーブメント。®
  • すべてのトリフレックス(® R e-chain)同様、耐ねじれ性®
  • すべてのトリフレックス(® R e-chain)と同様に伸縮可能。®
  • 対応するサイズのTREおよびTRCと互換性がある。
  • TRXもテレスコピックであることが特徴

高性能

試験ラボ内のtriflex R TRXケーブルガイド付き産業用ロボット。

TRXに適した製品

TRXのその他の製品とオプション

ロボット用Triflex R CFケーブル保護管と多芯ケーブルの断面。

チェーンフレックス ロボット(捻回)ケーブル

機械接続部でケーブルを案内するTriflex Rケーブル保護管。

レディーチェーンとしてのTRX

2本の接続ケーブルとコネクタ付きのtriflex R Readycable。

レディーケーブル ロボット(捻回)ケーブル

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間