リボンケーブル e-skin flat

クリーンルーム向け:IPA試験済み、ISOクラス1の認証を取得、パーティクルフリーを実現

E-Skinの3層クリーンルーム用ケーブルキャリアがIPA試験に合格し、クラス1を取得。

メリット―設備効率を高め、より高い収益を実現

お役に立つ事例をご紹介します

スライドとケーブルキャリア付きのリニア軸で、産業用駆動ユニット向けです。
igusのe-chain RBRが、クリーンルーム用途でケーブルを清潔かつ静かに案内しています。

リボンケーブルe-skin flatの種類とサイズ

[NEU] SKF10C.1.1.10

[NEU] SKF10O.1.1.10

[NEU] SKF15O.1.1.10

Ø 12 の曲げ部品。

SKF12C.1.1.10

ケーブルキャリア、Ø12、ケーブル固定部の詳細。

SKF12O.1.1.10

オレンジ背景の金属フック、Ø 15 表示。

SKF15C.1.1.10

Ø 12 の曲げ部品。

SKF12C.UL.1.1.10

SKFの12mmケーブル保護部品、曲がった金属ガイド付き、オレンジ背景。

SKF12O.UL.1.1.10

U字形のe-skin flat ESDケーブルガイドシステム。

e-skin flat ESD

その他技術的利点

  • 必要に応じて、幅を広げることができます。ユーザーの要求に合わせて、伸長します。
  • 多層設計が可能
  • 積み重ね可能で、幅を変えられる取付ブラケットが利用可能
  • 収納物の迅速で柔軟な交換
  • 柔軟な標準モジュラーシステム
  • カスタマイズ生産不要
  • 市販の標準フラットケーブルより、9dB(A)静か
  • 市販の標準的なクリーンルーム用フラットケーブルより、20%コスト効率が高い
  • オプションのサポートチェーンでフリースパン走行に対応

FAQ:よくあるご質問

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間