言語の変更 :
イグボール・ベアリング・インサートを使用した軸受は、金属製軸受に比べ80%軽量で、堅牢性は同等です。同時に、最大40%も安価で、経済的な運転が可能です。球面インサートベアリングは、無潤滑ドライ運転が可能で、メンテナンスフリーです。
イグボール球面インサートベアリングは、様々な高性能プラスチック製があり、それぞれ仕様が異なります。内径の公差はE10に対応しています(シャフトの公差はh6~h9です)。

私達のプロダクトの質をあなた自身のために見たいと思いますか。それから私達からの自由なサンプルを発注する歓迎されています!

| ハウジング | イグリデュールJ | イグリデュールJ4 | イグリデュール J3 | イグリデュールA350 | イグリデュールA180 | イグリデュールA350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P203 / FL203 / F203 / UC203 | JEM-17-17-SP | A180EM-17-17 | A350EM-17-17 | |||
| PP204 / PFL204 | JEM-20-14-SP | J4EM-20-14-SP | A180EM-20-17 | |||
| P204 / FL204 / F204 / UC204 | JEM-20-17-SP | A350EM-20-17-SP | A350EM-20-17 | |||
| PP205 / PFL205 | JEM-25-15-SP | J4EM-25-15-SP | ||||
| P205 / FL205 / F205 / UC205 | JEM-25-17-SP、JEI-16-17-SP | A180EM-25-17 | A350EM-25-17 | |||
| PP206 / PFL206 | JEM-30-16-SP | J4EM-30-16-SP | ||||
| P206 / FL206 / F206 / UC206 | JEM-30-19-SP | A350EM-30-19 | ||||
| PP207 / PFL207 | JEM-35-17-SP | |||||
| P207 / FL207 / F207 / UC207 | JEM-35-20-SP | A180EM-35-20 | A350EM-35-20 | |||
| PP208 / PFL208 | JEM-40-18-SP | |||||
| P208 / FL208 / F208 / UC208 | JEM-40-21-SP、JEI-24-21-SP | J3EM-30-21-80-SP | A180EM-40-21 | A350EM-40-21 | ||
| P209 / FL209 / F209 / UC209 | JEM-45-22-SP | A180EM-45-22 | ||||
| P210 / FL210 / F210 / UC210 | JEM-50-24-SP | A180EM-50-24 | ||||
| P211 / FL211 / F211 | JEI-32-25-SP |
オンラインショップの品揃えをご覧になりたいですか?

わずか3つのステップで、アプリケーションのパラメータを使用して、耐用年数を含む適切な推奨製品を決定できます。
イグボール球面すべり軸受に関する最も重要な情報、技術、質問と回答をご覧いただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00