エナジーチェーン向け耐屈曲ケーブル: チェーンフレックス一覧

直線運動用エナジーチェーン向けケーブル

チェーンフレックス制御・動力ケーブル

制御ケーブル

  • 連続可動でも長寿命を実現する束巻き構造の芯線
  • 6種類の外被材料をラインアップ
  • 多様な芯線断面の組み合わせから選択可能
チェーンフレックス バスケーブル

バスケーブル

  • 特殊な機械的特性を備えた、あらゆる一般的なバスシステムに対応
  • 6種類の外被材料をラインアップ
  • 選びやすいシンプルなマトリックス表で全体を把握
  • 信頼性の高いデータ伝送
チェーンフレックス 動力ケーブル

動力ケーブル

チェーンフレックス データケーブル

データケーブル

  • 3つの構造バリエーション:層巻き構造、ツイストペア、ペアごとのシールド
  • 4種類の外被材料をラインアップ
  • 高いシールドカバレッジによる優れたEMC特性
チェーンフレックス エンコーダケーブル

エンコーダケーブル

  • 各メーカーの規格に基づいた電気設計
  • 最大10×Dの曲げ半径に対応
  • PVC、iguPUR、PUR、TPEなど、さまざまな外被材料を選択可能
チェーンフレックス 複合ケーブル

サーボケーブル

  • モーター要件に応じた、1対または2対の多様な構成
  • 可動用途に最適な、革新的なペアシールド構造と高性能な全体シールド
  • 大電流に対応する特殊な芯線絶縁
チェーンフレックス スペシャルケーブル

スペシャルケーブル

  • 特別な用途向けのケーブル
  • 連続可動に対応
  • 豊富なケーブルの専門知識
  • 社内試験ラボでの20億回以上のテスト実績
チェーンフレックス 光ファイバーケーブル(FOC)

光ファイバーケーブル

  • さまざまなファイバータイプと外被材料を選択可能
  • 長距離搬送や大容量データ伝送に最適
  • 銅製バスシステムに対する4つの優位性
チェーンフレックス ハイブリッドケーブル

ハイブリッド複合ケーブル

  • 各メーカーの既存規格に基づいた設計
  • 電力とデータ伝送の組み合わせを実現
  • 外被材料にはPVCおよびPURを使用したソリューションをご用意

ロボットケーブル

チェーンフレックス 捻回ケーブル

捻回用ケーブル

  • ねじれ動作に耐える特殊設計
  • ロボットやフリーモーション用途向けのケーブル
  • ケーブル業界における独自のトーションデータを提供
チェーンフレックス 第7軸向けケーブル

第7軸用ロボットケーブル

  • ABB、KUKA、Fanuc対応ケーブル
  • ハーネス済みタイプもご用意
  • 外被材料はPURを使用

可動ケーブル

レディケーブル (ハーネス済み)ドライブブケーブル

ドライブケーブル

  • 24社のメーカー規格に適合したハーネス済みケーブル
  • オンラインで簡単に選定・予測可能
  • 100%全数検査を実施
  • Siemens DriveCliq に対応、在庫品はコネクタ付きで即納可能
レディーケーブル ネットワークケーブル

ネットワークケーブル

  • オーバーモールドコネクタ付き・なしの両タイプを用意
  • Ethernet CAT5~CAT7、PROFIBUS
  • PROFINET に対応
  • 100%全数検査済み
レディーケーブル イニシエータケーブル

センサー/アクチュエーターケーブル

  • M8、M12、M23 コネクタ付き
  • 3種類のケーブル品質をラインアップ
  • IP69 等級に対応
  • 最小限の設置スペースでも使用可能な、最大4×Dの曲げ半径に最適化

チェーンフレックスケーブルについての詳細はこちら

4,000m²以上でテスト済み

チェーンフレックスカタログ

可動作業向けチェーンフレックス カタログ

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【東京オフィス】 下山

chainflex®ケーブル担当 インサイドセールスリーダー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間