言語の変更 :

CFSPECIALケーブルグループは、特殊な用途や特定の顧客グループに対応するために当社が開発したものです。通常のケーブルキャリアの用途を超えた特殊な移動用途には、通常、特殊ケーブルしか使用できません。しかし、これは常に最小生産量を意味し、メンテナンスのお客様や非常に小規模なアプリケーションでは通常非現実的です。CFSPECIAL ファミリーの特別な点は、カタログ・ケーブルとして入手可能で、したがって迅速に供給できることです。このプログラムは、当然ながらかなり狭い範囲に限られますが、いつでも迅速に拡張することができます。特定のアプリケーションに適したケーブルが見つからない場合は、直接お問い合わせください。

今日すでに可能なことを概観していただくために、特殊ケーブルのセクションにある当社の全ケーブル・ファミリーを簡単にご紹介します。私たちは、この分野を常にお客様のご希望に合わせたいと考えており、新たな挑戦にも積極的に取り組んでいます。詳細については、当社のブログをご覧ください。
熱電対補償リード:
熱電対補償リードは、熱電対と測定器の接続部である。熱電対補償リードは熱電対と同じ材料で作られなければならない。そうでなければ、不要な熱電電圧の追加により、測定値が改ざんされることになる。
CFFLAT:
このケーブルは、大きな断面積が必要な狭い設置スペース用に特別に開発されました。コアに編組導体を使用したフラットケーブル設計を採用しています。
高張力アプリケーション用ケーブル:
品番 CFSPECIAL.182 は、当社の高張力ケーブルです。アウタージャケットにアラミド編組を内蔵したこのケーブルは、標準より15,000%高い引張力に耐えることができます。
第7軸ケーブル:
ロボットがいわゆる第7軸に組み立てられた際に、ロボット全体に電力を供給するためのケーブルです。この第7軸(走行軸)とは、ロボットがワーク(加工対象物)と一緒に移動できるようにする軸のことです。ケーブル構造は、ロボットメーカーの電気仕様に準拠しています。

ケーブルに作用する引張力は、DIN VDE 0298 Part 3 Point 7.1 に記載されています。簡単に説明すると、VDE によれば、主芯 1mm あたり 15N の引張力をケーブルに負荷してもよいということです。これは例えば、4G1.0 構造のケーブルに 4x1x15N すなわち 60N の力をかけてもよいことを意味します。この力が、例えばケーブルに張力をかけるためのバネによって発生するか、自由に吊り下げられたケーブルの重量によって発生するかは問題ではない。それ以上の力が発生した場合は、外部の耐荷重エレメントで吸収しなければなりません。これがCFSPECIAL.182です。特殊なサポートブレードが2層のアウタージャケットに成型されており、標準を15,000%上回る驚異的な力を吸収します。これは、11階以上のイーサネット・ケーブルを長年にわたって自由に吊り下げることで証明されています。ここでは、お客様のソリューションの概要となるアプリケーションをご覧いただけます。
オンラインツールをご存知ですか?
検索が簡単で、適切なタイプを選択し、耐用年数を計算し、オンラインで注文することができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00