連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

ケーブル加工済みのケーブル保護管... 全てこれ一つ!

組立済みシステム、準備万端  
届いてすぐに取付できる、加工済みケーブル保護管、レディーチェーンのメリット

コスト削減

お客様の可能性を広げる

作業工数を半分に

機械のダウンタイムを最小限に

30から100発注をひとつに

在庫管理コストをゼロに

最新設備 - 高品質をリーズナブルな値段で実現

お客様がお選びになった部品の組み合わせを、当社試験施設で試験することも可能です。

4800を超えるコネクタとアクセサリー

現場ですぐに取付けられる事を主眼にした設計と納品体制

DIN EN ISO 9001により認証された質

160人を超える専門スタッフ

1週間に1600システムまで出荷

1993年から蓄積した当社経験を最大限に活用

世界に広がるサービス網、世界35ヵ国に支社、42ヵ国に販売代理店

 

1:全ての部品を1社から
レディーチェーンはあらかじめハーネスされたエナジーチェーンシステムです。お客様の仕様に応じて、構成、製造され「すぐに取付」られる形で納品されます。取付ラックもあります。
2:柔軟なシステム
伸縮式のサポート、レディーチェーンラックは、現場での柔軟な取付を可能にします。 複数台もの変更も簡単に行なうことができます。ラッチ機構により、追加コンポーネントも後から簡単にラックに取り付けることが出来ます。

ケーブル、ケーブル保護管、コネクタの在庫管理コストをゼロに

当社がケーブルやプラグ、コネクタなどをエナジーチェーンに組付けて納品しますので、お客様が部品在庫を管理する必要はありません。

作業工数を半分に

世界を網羅した販売網で、世界中殆どの地域で素早く迅速に納品いたします。

発注数量の変動にも柔軟に対応

レディーチェーンなら、いつでも受注量の変動に対応可能です。 設備稼働率の変動も、イグスレディーチェーンの使用で対応できます。

機械のダウンタイムを最小化

小さな部品の不具合ひとつが大問題を引き起こすことがあります。 多数の部品を自社で購入し組み立てたユニットに万が一故障が発生した場合、その解決策も各部品ごとに自社で講じる必要があります。しかし、レディーチェーンでは、当社があらゆるシステムの検査を実施し不具合を解決しますので、作業時間の短縮が可能です。 また当社はISO9001を取得し、品質マネジメントにあたっております。

サプライヤー数と発注書を75%削減

1度の発注 - 1枚の請求書 - 1回の納品 - 発注業者はイグス1社 多くのサプライヤーに部品を手配する必要はありません。当社が最適なパーツを選び、迅速に納品いたします。

プラグ、コネクタなど接続部品に関するご相談も承ります。

 

50以上を有する社内試験施設のテストスタンドでの試験も可能。

 
ご指定のハーネスで納品

ご要望に応じて、当社ではあらゆるレベルのハーネスに対応しております。 ケーブル保護管エナジーチェーンにチェーンフレックスケーブルを組込むだけのシンプルなハーネスから、ケーブル・ホース類(空圧・油圧)、パッチプラグ、内部仕切り、接続パーツ等一式を組み込んだ完全ハーネス品まで、様々な製品を納品いたします。

単純なハーネスから..............................複雑な組込みまで

 
発注量をご指定ください。

最低注文量はありません。 最新の製造プロセスにより、1台から大量生産品まで、迅速に、そしてリーズナブルな価格でご提供することができます。

1台から..............................量産対応まで

 
ストローク長をご指定ください

レディーチェーンは、エナジーチェーンの全ストロークに対応可能です。 どんなに短いストロークも、逆に長いストロークもハーネスいたします。 また万全の輸送体制を整えておりますので、無傷で納品いたします。

短いストロークから..............................長いストロークまで

 
標準化されたレディーチェーンのパッケージから選べます

レディーチェーン「ベーシック」

 

ケーブルを収納したシンプルなケーブル保護管エナジーチェーンシステム。接続パーツなし、ラベル付。お客様の仕様に対応した長さで仕上げます。

レディーチェーン 「スタンダード」

 

ケーブルを収納したシンプルなハーネス済エナジーチェーンシステム。プラグなど接続済み、ラベル付。個々のお客様の仕様に対応した長さで仕上げます。

レディーチェーン 「プレミアム」

 

あらゆるケーブル・ホースを収納したハーネス済エナジーチェーンシステム。接続パーツ、プラグすべて取付け済み、お客様の仕様に対応したパーツと長さで仕上げます。