時間とコストを削減:自動家具生産におけるモジュールコネクト

概要

  • **何が必要だったのか:**自動化された生産ラインの故障防止、メンテナンスや故障時の迅速な交換
  • 要件ケーブル長を最適化することで、動的移動と固定設置のコストを削減。
  • **製品:**Readychain® モジュールコネクト搭載、e-chain® シリーズとの接続に対応14240, chainflex® CF21.UL、CF5、CAPU.A、CF211、CFPE
  • 業種家具製造、オンラインショップ
  • **顧客にとっての成功:**一元化されたインターフェイスにより、シンプルで迅速な試運転が可能。メンテナンス時のダウンタイムの最小化: Readychain® システムは2時間で交換可能。
使用中のモジュールコネクト

お客様の課題について

  • 空気圧機器
  • 最大70Aの電流負荷範囲を持つ電源装置
  • 電流負荷範囲16Aまでの電源
  • 保護導体
  • サブD

ソリューション

使用中のモジュールコネクト
使用中のモジュールコネクト

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【東京オフィス】 下山

chainflex®ケーブル担当 インサイドセールスリーダー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間