言語の変更 :
一目でわかるあなたのメリット
モジュールコネクトアダプターを開発しました。
たった1つのコネクターでエネルギー供給を接続

プラガブルモジュールでエネルギー供給を簡単に
イグス® レディチェーン® の目的は、モジュールの組み立てを可能な限りシンプルにすることです。数年前、readychain® のスピードは、組み立て式エネルギーチェー ンの分野に革命をもたらしました。設計者はコネクターと取り付けブラケットを一体化し、制御盤に直接差し込めるようにしました。これにより、readychain® ・スピードは、工具を使用することなく、数秒で組立済みe-chainシステムを接続することができます。
一般的に、組み立て済みモジュールは、100%テストされたコンポーネントが生産に投入され、すべてのコンポーネントが互いに適合しているという利点があります。このスムーズなプロセスは、サイクル組立や組立ライン組立において特に重要です。個々のコンポーネントと比較して、レディチェーン® モジュールは、ほんのわずかな組み立て時間しか必要としません。igus® の readychain® speed を利用することで、スループット時間が再び大幅に短縮されます。
このパートナーシップの特徴は?
igus® のreadychain® 生産は、サプライヤーおよびデザインインパートナーとしてのHARTINGの強みをフルに活用することができます。品質、スループット、生産性、そして価格は、igus® での産業用ケーブルアセンブリに有利であることは明らかです。この機械加工を専門組立エリアやカンバン倉庫と組み合わせれば、イグス® レディチェーン® の比類ない柔軟性が得られます:

機械やシステムの製造において、組み立て済みのエネルギー供給システムを選ぶ理由は数多くあります:

... 在庫がございます!
独自のカスタマイズインターフェースを構成したいユーザー向けに、3本または4本のケーブルエントリーを備えたモジュールコネクトセットが登場しました。
キャリアハウジング、グロメット、シーリングインサート、ストレインリリーフで構成されています。シングルおよびダブルロック装置や固定エレメントなどのアクセサリーは、アプリケーションに合わせて注文できます。カスタマイズ構成用のコンタクトインサートも、イグス® から直接ご購入いただけます!

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00