樹脂製ラックと鋼材の比較。耐腐食性が高く堅牢な समाधान.

今すぐ変更:イグスのモーション・プラスチック® - シンプルに長持ちします!

腐食がなく、堅牢で信頼性が高い

ヘビーデューティーへの適用例

400m以上の移動が可能な船舶アンローダーのローラーエナジーチェーン

Igus Product

441.3m長、ロールeチェーン使用で駆動力を75%低減

下水処理プラント

Igus Product

ケーブルドラムの代わりにエナジーチェーンシステムを採用 - 2000年以来、下水処理場でのスムーズな運転。

コンクリートパイプカッター

Igus Product

コンクリート粉砕機は、過酷な条件下で3年間メンテナンスフリーで稼動している。

キャットウォークでのパイプハンドリング用エナジーチェーン

Igus Product

パイプハンドリングシステムへのエネルギー供給は、当社のプラスチックEチェーン® によって保証されています。 パイプを取り扱う際の高い安定性と信頼性を保証します。

スタッカー用エナジーチェーン、615mのストローク長で10年間故障なし

Igus Product

チェコのトゥシミツェにある褐炭火力発電所で、プラスチック製のエネルギーチェーンが615メートルの長さで走行しています。10年間、一度も停止することなく稼働しています。

バルクハンドリングで550メートル移動するプラスチック・エネルギー・チェーン

Igus Product

激しい塵や埃のような過酷な条件下でも、この低メンテナンスのプラスチック製エナジーチェーンは安全な運転を保証します。

熱処理

Igus Product

igus® 発電所でのローラーチェーン:粉塵の多い場所、トロリーやクレーンでのチェーン使用、クレーンの逆走など。

堆肥化施設

Igus Product

熱、粗い土、高い湿度:これらは堆肥化プラントの環境条件のほんの一部である。

機械、搬送設備、複数の作業エリアがある大きな試験ホールの様子。

テスト、テスト、テスト

2人の作業員が大型の産業機械にケーブルを取り付けています。

すべてをイグス1社から提供可能

オンラインツールでプロセスコストを削減

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間