言語の変更 :
1970年初頭に建設され、1991年に大幅に拡張されたヴァルトブレル・ブレンツィンゲン廃水処理場は、ベルギッシュ・ランド地方のアッガーバンドが運営する38の廃水処理場のひとつである。ヴァルトブレル町の大部分で発生する廃水を処理し、1万200人分の人口を収容するように設計されている。清澄化装置の移動式スクレーパー用に、エネルギー供給ソリューションを見つける必要があった。Aggerverband は、ケーブルドラムを使用した従来のソリューションではなく、igus® の lbt flizz® システムによるエネルギー供給を採用することを決定した。その結果、下水処理場のシステムは2000年以来、故障することなく稼動している。
2000年の導入以来、システムは何の問題もなく稼動している。そのため、メンテナンスコストは大幅に削減された。従って、アガーバーバンドがこのソリューションに満足しているのは当然のことである。また、イグス® のサービスも高く評価されています。Aggerverbandの電気技術部長であるReinhard Braun氏は、次のようにコメントしています:"私たちの連絡先は、いつも迅速かつ官僚的でない対応をしてくれます。"
lbt flizz® システムは、今回の用途に限らず、厳しい環境条件下でもその実力を発揮しています。このシステムに使用されている素材はすべて、耐腐食性と耐候性に優れています。例えば、雨水のオーバーフロー水槽や港湾クレーンなど、極端な腐食防止の要求を満たす必要がある場合にも、それに応じて多くの可能性がすでに実現されています。システム構成部品は一般的な化学薬品、グリース、溶剤にも耐性があるため、イグス® は、亜鉛メッキ工場やその他の化学エンジニアリング施設のメーカーやオペレーターにも lbt flizz® システムを供給しています。
使用製品はこちら
幅広い分野からの興味深いアプリケーションは、こちらでご覧いただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00