ケータリング業界の自動化のためのモーションプラスチック

レストランやカフェでのサービスを、ロボット、ベアリング技術、エナジーチェーンで自動化

何を自動化したいですか?

取出しと払出し

製品の取出し

食品の準備

食品の準備

搬送と配膳

配膳

取り出しと分注

ロボットガントリーシステムを購入または構築

  • 潤滑油不要で汚れに強い
  • 迅速で簡単な組み立て
  • 最大積載量30 kg、精度0.5 mm、速度1.5 m/s

ロボットアーム

  • 高い柔軟性:自由に選択可能なエンドエフェクター
  • 軽量構造
  • 4~7ヵ月後の投資回収率(ROI)
  • 無潤滑で汚れに強い

モジュラー式リニアガイド

ドライリンW モジュラー式リニアガイド
  • 14種類のレールプロファイル、50種類のスライドバリエーション
  • 100%メンテナンスフリー、無潤滑
  • 汚れ、ほこり、湿気に強い
  • 循環式ボールベアリングスライドより最大40%安価

ギヤボックス

ドライギア Apiro
  • モーター駆動または手動駆動
  • 防滴
  • 軽量
  • 無潤滑

食品機械向けすべり軸受

改正食品衛生法対応 すべり軸受
  • FDAおよびEU規制に準拠
  • 優れた媒体耐性
  • 汎用性

エナジーチェーン専用可動ケーブル

チェーンフレックスケーブル

小型サイズのエナジーチェーン

e2.1
  • 素早く簡単な充填
  • 内蔵ブレーキによるスムーズで静かな運転
  • 曲げ半径が小さいため、設置スペースが小さくて済む

サクセスストーリー脱退と問題

準備

食品用デルタロボット

  • 作業室直径660 mm、作業室高さ180 mm
  • 自動潤滑でメンテナンスフリーのドライリン® ZLW歯付ベルト軸
  • ステッピングモーターとD1ドライブモーターコントローラーとの接続が可能

ドライリンステッピングモーター

ステッピングモーター
  • パワフルなステッピングモータ
  • 製品検索でアプリケーションに最適なドライブを見つける

ロボリンクReBeLロボット

ドライリンZLW 7軸目
  • 市場最軽量のコボット
  • 制御システム付きでもなしでも使用可能
  • ツール込みで可搬重量2kg

ターンテーブル付きワームギヤ

Apiro ワームギヤ
  • トライボロジーに最適化されたプラスチックによるドライ操作
  • 防滴で軽量
  • 豊富なアクセサリー

送りねじとナット

ドライスピン 送りねじ
  • 完全無給油・メンテナンスフリーのリードスクリュー技術
  • 低摩擦係数と高寿命

雌ねじ付きロッドエンド

雌ねじ付きロッドエンド KCRM
  • 食品産業用の検出可能なロッドエンド:FDAおよびEU 10/2011準拠の材料を使用
  • 新しい設計により、汚れの心配なし

小型サイズのエナジーチェーン

e2.1
  • 素早く簡単な充填
  • 内蔵ブレーキによるスムーズで静かな運転
  • 曲げ半径が28mmと小さいため、設置スペースが小さくて済む

サクセスストーリー準備

卵割り機
自動カクテルマシン
カクテルマシン
Barobot

輸送と配膳

バリスタロボット:システム一式を購入することも、自分で組み立てることも可能

  • 高い柔軟性:2~5自由度(DOF)のエンドエフェクターを自由に選択可能
  • パーツリストを含むオンライン設計とシミュレーション
  • モーターの有無、制御システムの有無も選択可能

ロボリンクReBeLロボット

ロボリンクDP
  • 市場最軽量のコボット
  • 制御システム付きでもなしでも使用可能
  • ツール込みで可搬重量2kg

ロボット用ドライリンZLW 第7軸

  • リジッド・キネマティクスの代わりにフレキシブルなロボットを使用
  • 適切なe-chainシステムの準備を含むアダプターキット
  • igus® ロボット制御への統合

ステッピングモーター付きギヤボックス

ステッピングモーター
  • 荷物を素早く移動
  • アピロ® モジュラーギアボックスシステムへの追加
  • コストパフォーマンスに優れた高精度ステッピングモーター

ボールベアリング

クシロス ボールベアリング

食品機械向け摺動シート

トライボテープ 摺動シート
  • 低摩擦係数
  • 高い耐摩耗性
  • FDA準拠

ハーネス済みエナジーチェーン

レディーチェーン
  • すぐに接続可能なモジュール
  • メーカーによる直接組み立て
  • 輸送& 完璧な組み立て

サクセスストーリー輸送とサービス

MyAppCafé のコーヒーロボット
RBTX

RBTX® - ロボット部品のオンラインプラットフォーム

試験室での実使用テスト済み

ブログ:自動販売機

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間