イグリデュールA181、フランジ型軸受、mm

食品接触向けの汎用品

イグリデュールA181、フランジ型軸受、mm
イグリデュールA181、フランジ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールA181、フランジ型軸受、mm
イグリデュールA181、フランジ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: A181FM-0608-04
  • 材質: iglidur® A181
  • 形状: フランジ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 食品接触向けの汎用品
  • 欧州委員会規約10/2011準拠
  • FDA準拠
  • 汎用品
イグリデュール A181 | 食品接触向けの汎用品
 
  • EU規則 10/2011準拠
  • FDA準拠
  • 汎用的
  • 優れた耐薬品性
  • 優れた耐摩耗性
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールA181は、EU規則10/2011とFDAに準拠する材質です。 青色も、食品業界で求められる「目視での発見」を容易にします。 A181は従来のA180と比較し、機械的性質、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れる材質です。
 
主な用途
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
 
使用に適する場合
  • FDA準拠への対応が必要な場合
  • EU規則 10/2011準拠が必要な場合
  • 食品機械向けの汎用品が必要な場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product 
 
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。 各材質の吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。 公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。 肉厚については、軸受が厚くなるほど公差が大きくなければなりません。
Testing methods
 
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。 推奨公差で仕上げられたハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。 これによってイグリデュール圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向または半径方向のずれが防止できます。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間