言語の変更 :

1
完璧なマッチング- イグスのレディケーブル:チェーンフレックスケーブルとHARTING産業用プラグインコネクタの産業用ケーブルハーネス。チェーンフレックスケーブルの品質とHARTINGのコネクタHan 3A、6B、10B、16B、24Bの組み合わせは、産業用アプリケーションですぐに接続可能なレディケーブルソリューションとして、時間のかかるコネクタハーネスを節約し、安全なコンポーネントを保証します。

何が特別なのでしょうか?
イグス社がHARTING社とのパートナーシップをケーブルアッセンブリに採用した理由:モジュール式プラグインコネクタのサプライヤーとしてHARTINGを選択する際、自社生産に統合できることに加え、イグス社にとって以下の点が決め手となりました:
このパートナーシップはなぜ特別なのでしょうか?
イグスのレディケーブル製造は、モジュラー・ハン® 産業用プラグイン・コネクタのサプライヤーおよびデザインイン・パートナーとして、HARTING社の強みをフルに活用することができます。品質、スループット、生産性、そして価格は、明らかにイグスの産業用ケーブルアセンブリに有利です。このHARTINGインサートのコンタクトの機械的加工を、上流の機械的ケーブル加工、ハーネス専門エリア、カンバン倉庫と組み合わせれば、イグスのreadycableの比類ない柔軟性が得られます:

"4年間のチェーンフレックスケーブル保証と、年間20億回のテストサイクルに基づく耐用年数計算機"
レディケーブルに使用されるチェーンフレックスケーブルは、業界最大規模を誇る 3,800 m² の自社試験ラボで集中的にテストされています。すぐに接続できるレディケーブルケーブルは、自社ラボでの広範なテストと品質チェック、およびケーブルの製造とハーネスにおける25年以上の経験により、長い耐用年数を保証しています。
イグスは現在、チェーンフレックスケーブルでこの約束を検証された最初のドイツ企業です。複雑な認証プロセスにおいて、米国の機関である"Underwriters Laboratories" は、**"**イグスの4年チェーンフレックスケーブル保証と、年間20億回のテストサイクルに基づく耐用年数計算"。これにより、ケルンに本社を置くイグスは、ヨーロッパで初めて、試験機関によって宣伝文句の信憑性が確認されたことになる。今後、世界中の工場から出荷されるチェーンフレックスケーブルには、イグスを示す固有番号B129699のULマーケティングラベルが貼られないことはない。

多数のコネクタの代わりに、すぐに接続できるコネクタモジュール
モジュールコネクトは、電気ケーブル、光ファイバーケーブル、空気圧ホースを接続するための新しいタイプのコネクターのコンセプトです。省スペースでフラットなハウジングが特徴で、最小限のスペースで複数または多数のケーブルを接続する必要がある場合に使用されます。
これはイグス& ハーティングの共同開発によるもので、ハーティングの高度にカスタマイズ可能なHan-Modularプラグインコネクタを利用しています。挿入モジュール、必要なジョイントフレーム、ハウジングのすべてのコンポーネントは、モジュール方式で組み合わせることができ、ケーブルハーネス用のレディケーブルとしてイグスに注文することができます。イグスはすでに2018年に最初のサンプルプロジェクトにゴーサインを出しています。
1

その他の産業用プラグインコネクター
電源コネクター、信号コネクター、数千のコネクターコンポーネント - イグスはこのようにして、短納期で高い材料供給性を実現しています。
1

メートル単位のケーブル販売
チェーンフレックスは、UL、CSA、EACなどの規格やガイドラインだけでなく、電磁両立性の安全性に関するすべての要件を満たしています。
1

すぐに接続できるドライブケーブル
イグスは、約4,600本のハーネス付きモーターケーブル、サーボケーブル、信号ケーブル、およびエンコーダケーブルを取り揃え、エネルギーチェーンで使用されるハーネス付きケーブルでは世界No.1です。
1

すぐに設置できるエネルギー供給システム
イグスのレディチェーンで、プロセスコストを最大80%削減できます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00