1
陸上給電: 船舶のディーゼル補助発電機のスイッチを切り、環境を保護するために、船舶は港で陸上電力を供給される。そのためには、船舶を標準化されたプラグ接続を介してケーブル供給システムに接続する必要があります。
モングスタッド海上基地は、ノルウェーで最も忙しい基地のひとつである。北海のオフショア・プラットフォームに機材を積み込むため、船は1日に2回入れ替わる。基地は24時間稼働しています。そのため、過酷な環境でも動作し、メンテナンスの必要があまりない、非常に信頼性の高い堅牢なシステムが必要とされている。もうひとつの重要な問題は柔軟性だ。船首を風に向け、荷揚げや積み込みの際に乗組員に風よけを提供するためだ。
ノルウェーの多忙なモングスタッド沖合基地で、イグスの信頼性が高く堅牢で柔軟な陸上給電システムが使用されている。組み立て済みのeスプールは、フォークリフトが様々なバースに沿ってシステムを配置できる10フィートのコンテナに組み込まれています。さらに、コンテナは過酷な環境や港湾作業の影響からシステムを保護する。レディチェーンシステムはスリップリングのないソリューションであり、すべてのケーブルはハードワイヤーで接続されているため、メンテナンスの必要性が低減されている。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00