ここでは、レディチェーンに関するすべてのサービストピックをご覧いただけます。
重い溶接の代わりに軽い印刷軽量で扱いやすく、スムーズな走行が可能でありながら、高い弾力性と無限の形状の可能性を持っています。新しいreadychain® p-rackは、3Dプリンティングで精密に製造されたエレメントにより、100%カスタマイズされたインターフェースソリューションとなります。バッチサイズ1から。
寸法[in mm]、例高さ:1,500幅:710奥行き:560
簡単、安全、迅速な位置決めreadychain® ファストポジショナーは、小型・中型の readychain® システムを希望の設置位置に簡単に誘導します。部品は3Dプリンターでカスタマイズされ、要求仕様に合わせ て正確に製造されます。
...エネルギー・チェーンをプラグイン可能に
テック・アップ
コスト削減
すぐに接続できるエネルギーチェーンで工場の生産性を向上させましょう!
... すぐに設置できる完全なシステム。保証付き!
... すぐに設置可能な完成システムエネルギー・チェーン・システム一式を組み立てるスループットには、多くの場合数日を要します。スループット時間を数時間に短縮 - readychain® で。洗練されたロジスティクスにより、世界中どこへでも10日以内に完成したシステムをお届けします。
readychain® - 固定され、すぐに設置可能readychain® の納入状態は、内部輸送および設置に極めて重要です。材料を流動させることは、お客様のプロセスにとって最も重要な作業の一つです。イグス® readychain® プロジェクト企画部の経験豊富なスペシャリストが、コンポーネントのインターフェースの定義や、輸送・組立補助装置の組み合わせ設計について、喜んでアドバイスいたします。
モジュールコネクトアダプターは、モジュールコネクトコネクターとエネルギーチェーンを接続し、首尾一貫したアセンブリを形成します。
chainflex®ケーブル担当 インサイドセールスリーダー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00