言語の変更 :

標準バージョン: 黒 (他の色はお問合せください)
モジュールコネクトアダプター - 設置時間を短縮
新しいモジュールコネクトアダプターは、インターフェースコンセプトであるモジュールコネクトと、エネルギーチェーンとそのケーブルをより簡単に接続するために特別に設計されています。組み立て済みのe-chain® は、まとまりのあるシステムで、直接取り付けることができます。
e-chain® とモジュールコネクトは標準化されています。チェーンシリーズ、チェーン幅、モジュールコネクター数に応じて、3Dプリンターでカスタマイズされたチェーンアダプターが製作されます。(アダプターはモジュールコネクトに取り付けるだけで、スナップイン機構を使ってチェーンに取り付けることができる。
つまり、モジュール・コネクトを含むレディチェーン® 標準のアセンブリ全体が首尾一貫したシステムであり、コネクターの割り当てとケーブルの長さが明確に定義されています。
この目的のためにモジュールコネクトアダプターを開発しました。

... 在庫がございます!
独自のカスタマイズインターフェースを構成したいユーザー向けに、3本または4本のケーブルエントリーを備えたモジュールコネクトセットが登場しました。
キャリアハウジング、グロメット、シーリングインサート、ストレインリリーフで構成されています。シングルおよびダブルロック装置や固定エレメントなどのアクセサリーは、アプリケーションに合わせて注文できます。カスタマイズ構成用のコンタクトインサートも、イグス® から直接ご購入いただけます!

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00