回転エネルギー供給装置リバースベンドラジアスは、最小の設置スペースで最大の回転角度を持つ高速回転アプリケーションに適しています。回転角度は最大540°(一平面内)、回転速度は最大360°/秒、静的ガイドトラフよりも軽量でコンパクトです。
代表的な産業と用途オフショア、スタッカーおよびリクレーマー、バケットホイールショベル、旋回クレーン、その他の旋回アプリケーション
Maquet社は、油圧式手術台にコンパクトなE2.1 micro e-chain® と柔軟性の高いchainflex® CF5コントロールケーブルを採用しています。
採掘でトンネルを掘るためのこの機械は、地中深くを移動する。
このショベル・ローダーでは、構造を+/-180°回転させることができる。 エネルギー供給もこの動きに追随する必要がある。
風洞実験に使用されるこの天秤は、元の位置から左右に180度回転させることができる。
高いコスト、多くの手作業、作業員の大きな安全リスク: 新しいロボット支援ソリューションは、掘削プラットフォームでの作業に関連するこれらすべてのマイナス面を補います。
据付船上でのクレーン供給の変更:スリップリングの代わりに、逆曲げ半径のXXLエナジーチェーンで電源と信号のルーティングを確保。
イグスの直径5.90メートルの回転モジュールは、電磁適合性試験所でエネルギー供給に使用されている。
アジマス軸に軸周回転型、エレベーション軸に二重チェーンシステムを使って、エネルギーをスペースデブリ探査用GESTRAレーダーシステムに安全に誘導します。2020年にベクター銀賞を受賞。
高速回転アプリケーション用システム。逆曲げ半径を持つEチェーン® を使用することで、最小限の設置スペースで最大の回転角度を確保することができます。
回路モジュールを自分で設計する場合の、正しいガイド谷に関する10の貴重なヒント。システムの耐用年数を損なったり、故障につながるようなミスを避けましょう。
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00