言語の変更 :
イグス® 直径5.90メートルの回転モジュールは、電磁適合性試験所で使用されている。
フランコニア社は、電磁適合性試験所のスペシャリストとして世界的に知られている。同社は今回、中国の試験所向けに、最大20トンのコンポーネントを試験するシステムを計画した。部品が試験されるターンテーブルには、大型のイグス(® )回転モジュールを介して6 x 10 kVの中電圧が供給されます。
[von igus]"ターンテーブルで電磁適合性試験ホールを設計する場合、{0}モデルが最適なソリューションです。電磁適合性試験には、スリップリングのような代用品は使えません。ケーブルとガイダンスが、測定結果に影響を与えるような干渉を引き起こしてはならないからです。"
フランコニア社製品開発マネージャー、アンドレアス・ハインドル氏

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00