言語の変更 :

これらの回転モジュールは静的なガイドトラフで構成されている。Eチェーン® の固定端はガイドトラフに、可動端はシステムの回転部分に取り付けられている。回転モジュールには、E4.1 シリーズの E チェーン® が使用されます。静的回転モジュールは、狭いスペースでの簡単な固定に最適です。
最大回転角度400°(システムによる)
最大回転速度180°/秒
標準化された締結タイプのモジュール設計
ガイドトラフに内蔵されたストレインリリーフとケーブルガイド
代表的な用途
一般機械・プラントエンジニアリング、生産システム/マテリアルハンドリング、産業用ロボット、医療技術、風力タービン、遊園地の乗り物、衛星望遠鏡
注:記載されているスタティック・ロータリー・モジュールには、標準では適合するエネルギー・チェーンは付属していません。お問い合わせの際は、該当する品番と、適合するエネルギーチェーンの有無をお知らせください。
| 製品番号: | エナジーチェーン | 長さ [mm] | リンク | 回転角度 [°] | 外径Ø [mm] | 内径Ø [mm] | 高さ [mm] | 最大ケーブル径 Ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7.5 |
| IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9.5 |
| IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 |
| IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 |
| ie14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1,200 | 400 | 220 | 28 |
| ie14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 |
| ie14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00