言語の変更 :
GESTRAはフラウンホーファー研究所によるプロジェクトで、スペースデブリの探索とマッピングのために特別に開発されたレーダーベースのシステムです。開発パートナーであるオーストリアのアルピナテック社は、高精度3軸位置決めシステムにイグス社(® )のe-chain® を採用しています。方位軸には回転式エネルギー供給システムが、仰角軸の両側にはダブルチェーンシステムが使用されています。これらのシステムは、信頼性の高いエネルギー供給と、限られたスペースでの様々なメディアラインのクリーンなガイドを保証します。
このアプリケーションは、2020年にシルバーベクター賞を受賞しました。
e-チェーン® E4.56
堅牢、低騒音、モジュール式: EチェーンシリーズE4.1の高さ56 mmバージョン。

回転エネルギー供給
最大回転角540°の回転アプリケーション用モジュラーシステム

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00